测量传感器 首页

测量传感器的选择

高度/高度差

通过检测物体的顶面位置来检测其高度。
测量段差的时候,通过使用大量程的型号进行激光测量,不移动感测头也可以测量段差。
根据测量条件的不同会有不同的检测方式,如有疑问,请与就近的KEYENCE办事处联系。

下载目录 LJ-X8000 系列 2D/3D 线激光测量仪 产品目录

不接触检测目标物的顶部的位置。 因为它是高速采样,即使物体高速移动也可以测量。

超高速/高精度CMOS激光位移传感器

LK-G5000 系列

不接触检测目标物的顶部。 采用同轴测量,即使测量点处于死角位置也没有问题。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

通过使用蓝色激光,在光的接收元件上形成尖锐的波形。 因为它每条轮廓线上有3200个点,所以在宽度方向上也可以进行高精度测量。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

用圆柱形的平行光照射,通过投影进行尺寸测量。外径、段差、长度等各种尺寸都能测量。

在线投影图像测量仪

TM-X5000 系列

通过接触目标物,可以不受油污的影响进行稳定测量。

高精度接触式数字传感器

GT2 系列

同时检测连接器端子的位置和突出量。需要分别实施图像处理检测与利用接触式传感器的测量,LJ-X8000 系列则可同时检测。通过减少设备数量,得以降低成本。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

测量功率模块的端子的平面度。以面捕捉目标物,测量相对于通过最小二乘法算出的基准平面的平面度。消除安装目标物时因倾斜导致的误差,可进行准确测量。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

对焊接后的元件进行倾斜检测。CL-3000 系列采用可完成同轴测量的彩色共焦方式。不论目标物是镜面还是粗糙面,都可以相同的安装方法进行测量,实现简单且高精度的检测。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

测量焊接部位施加粉状涂层后的高度。 LJ-X8000系列可实现超高速3D检测,实现100%在线检测。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列