测量传感器 首页

测量传感器的选择

行程/定位

根据目标物的行程量,可进行非接触式或接触式测量。根据目标物的移动速度和移动距离,
可以提供各种类型的提案。如有疑问,请与就近的KEYENCE办事处联系。

下载目录 CL-3000 系列 彩色激光同轴位移计 产品目录

采用同轴方式测量,即便在很狭小的空间内也可以检测。在内壁不会遮挡住激光的情况下,准确捕捉到动作。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

使用透过型测量仪检测毛边修整辊轧的边缘位置。通过照射其边缘处产生的阴影,精确检测毛边修整辊轧的高度。

超高速/高精度测微计

LS-9000 系列

接触式检测压入情况。采用夹具测量,测量值的可信度高。

高精度接触式数字传感器

GT2 系列

测量涂布玻璃上的粘接剂时的设备高度。由于采用彩色共焦方式的测量原理,不受透明还是半透明的限制,均可高精度地测量。

彩色激光同轴位移计

CL-3000 系列

为正确进行下一道工序进行工件的定位。如果使用在线轮廓测量仪,不易受工件的材质、大小差异等影响,只要在测量范围内,就可以通过绝对值确认位置信息。

2D/3D 线激光测量仪

LJ-X8000 系列

进行机械手的示教,以便将工具安装在规定的位置。如果使用二维投影型的测量仪,非常适合轴状物的位置调整。

在线投影图像测量仪

TM-X5000 系列

通过弯曲反射镜,能够确保安装空间进行测量。在检测各种直径的切圆坐标、交点坐标等的同时,还可检查槽口的尺寸、形状有无问题。

在线投影图像测量仪

TM-X5000 系列