首页  >  何谓 表面粗糙度  >  表面粗糙度的术语

表面粗糙度的术语

表面粗糙度的术语

以下对ISO 25178 表面性状( 表面粗糙度测量)中使用的术语进行说明。

原表面 指使用测量设备测得的XY 平面方向测量数据构成的表面。主要的处理对象是高度数据。
基础表面( primary sur face) 指相对原表面,使用S- 滤波器获得的表面。
表面滤波器(sur face filter) 指适用于表面的滤波器处理。
S- 滤波器(S-filter) 指去除较小频率成分的滤波器(低通滤波器)。相当于JIS B 0601-2001 的截断值λs 的滤波器。使用触针式表面粗糙度测量计时,可去除由于顶端形状而产生的干扰。
L 滤波器(L-filter) 指去除较大频率成分的滤波器(高通滤波器)。去除起伏等仅抽取粗糙度成分的滤波器。相当于JIS B 0633-2001 的截断值 λc 的滤波器。
F- 操作(F-operation) 指在基础表面上去除形状的处理。相当于倾斜补偿、去除形状的滤波器。
S-F 表面( S-F sur face) 指基础表面适用F- 操作的表面。
S-L 表面( S-L sur face) 指在S-F 表面上适用L- 滤波器的表面。
测量表面( scale-limited sur face) 指S-F 表面或S-L 表面。相当于测量线粗中的粗糙度轮廓、起伏轮廓。
基准表面( reference sur face) 指相对测量表面的基准的表面,且在ISO 25178 表面性状功能中表示评估区域的平均高度的平面。
评估区域( evaluation area) 指测量表面中的评估对象。
定义区域( definition area) 指评估区域中用于参数定义的部分。
高度( height) 指测量表面上的各点到基准表面的距离。比基准面低的点为负值。
自相关函数 用于评估表面粗糙度平面方向的周期性。
角谱( 图) 指判断表面的哪个方向有条纹( 金属时叫做拉丝)的图。
峰顶点( peak) 在表面中表示比周围相邻点更高的点。
峰( hill) 指最大爬升梯度路径与顶点连接的顶点周围的区域。
谷底线( 合水线、凹线)( course line) 指分割相邻两峰的曲线。
谷底点( pit) 在表面中表示比周围相邻点更低的点。
谷( dale) 指最大下降梯度路径与谷底点连接的谷底点周围的区域。
棱线( 分水线、凸线)( ridge line) 指分割相邻两谷的曲线。
鞍点( saddle point) 指棱线与谷底线在一点交叉的点。
峰区域高度( local peak height) 指峰顶点与最接近其的以棱线连接的鞍点之间的高度差。
谷区域深度( local pit height) 指谷底点与最接近其的以谷底线连接的鞍点之间的高度差。
区域分割( segmentation)

watershed 算法( watershed algorithm)

使用watershed 算法分割用于形态参数计算的区域。
若向表面喷水,水会沿着表面形状到达谷底点。继续喷水后,会出现连接不同谷底点积水水面的点。这些点连起来就是分割谷区域的棱线。 对于峰区域也可以倒过来思考,进行同样的分割。

Wolf 修剪( Wolf pruning)

峰顶点和谷底点略高于或略低于邻接区域即可,若表面有细微凹凸,则会存在巨大的峰顶点和谷底点。若使用watershed 算法计算,会将该表面分割成十分微小的峰区域和谷区域。
Wolf 修剪指为了抑制过剩分割( over-segmentation),对峰区域高度或谷区域深度在一定阈值以下的区域进行的去除处理。
阈值是指除以表面最大高度( Sz)的值,默认值为5%。

闭区域( closed area), 开区域( open area)

在有形高度c 中与定义区域不相接的区域叫做闭区域,相接的区域叫做开区域。 高度c 由负载面积率算出,默认值为50%。



返回顶部

浏览其他页面