>> 激光位移传感器指南
>> 长距离激光条码读取器
>> 数码显微镜解决方案指南

切割边缘激光位移传感器选择指南
>需要更多信息
CCD激光位移传感器选择指南 pdf_icon
全新
22页
[2.73MB]
CCD激光位移传感器选择指南
快速下载
>其他主题
-> 长距离激光条码读取器
-> 数码显微镜解决方案指南
向您的同事转发这条消息
先进的技术保证了高性能
全世界最好的
50 kHz的超高速取样
50 kHz的超高速取样
LI-CCD具有比常规型号快25倍的取样速度。 通过一个特殊的波形处理器(数字信号处理器)对来自LI-CCD的信号进行高速数字处理,同时满足了高速度和高精度测量的要求。 能可靠地测量高速移动,旋转或振动的目标。
行业中最好的
± 0.02 %的高精度
± 0.02 %的高精度
KEYENCE重新设计了能做到高精度测量的光学系统。 安装了带有LI-CCD的Ernostar光学系统能产生优秀的线性特征。 它能精确地对来自目标的反射进行聚焦/检测,提供了几乎是常规型号双倍的精度。 因此,LK-G系列是专为产品的小型化和高精度测量而设计的。
常规型号的1.5倍
1000mm的长距离测量
39.37"(1000mm)的长距离测量
Delta切割技术实现了长检测距离上的高精度测量,这是常规型号难以做到的。 七个传感头具有从9mm到1000mm的惊人测量距离,满足了很大范围内的需求。
需要更多信息?
CCD激光位移传感器选择指南  
pdf icon CCD激光位移传感器选择指南
全新 22页 [2.73MB]
快速下载


keyence

条款  |   隐私声明 |  认证  |   停产型号  |   电子报  |   网站地图

工商亮照标识图片在贵网站的路径

Copyright (C) 2012 Keyence Corporation. All Rights Reserved.