中国

2014年新产品一览
VR-3000

【新产品】一键立体分析最大200 mm x 100 mm大面积的非接触3D形状轮廓测量仪

VR-3000系列最快4秒即可获取80万个测量点的3D形状数据。
无需定位和选择参数,使用简便。

只需将目标物放置于自动XY载物台,
VR-3000系列就能以分辨率0.1 um对其起伏、高度差、倾斜等形状进行正确分析。
有关测量算法、应用、以及由3D分析到创建报告的简单操作,请参阅产品目录。

更多内容

LS-9000系列

LS-9000系列推出大直径传感头

最大可测φ120 mm

具备了无驱动部结构以及可在作业现场长期稳定使用的环境抗耐性。
广受好评的LS-9000系列,又新增了备受期待的大直径传感头,可稳定测量最大Φ120 mm外径。

更多内容

QS系列

新概念!"QuickStart电机"登场!

方便、简单,颠覆电机定位的常识!

基恩士新概念电机QS系列,正式发售。
与PLC完美结合,轻松配线、方便操作、简单定位控制。

更多内容

LumiTrax

【新功能】视觉系统搭载全新"LumiTrax™"算法!

新开发"LumiTrax™"系统融合了CCD(相机)、照明和检测算法,使用新开发的超高速相机和超高速部分亮灯照明,对对象工件进行拍摄。
它可对多个方向亮灯的数张图像进行分析,并生成形状(凹凸)图像和纹理(图样)图像。
可排除周围环境的影响及检测时工件偏差带来的不稳定因素,因此,任何人都能轻松绘制。

更多内容

VHX-5000

【新产品】瞬间全幅对焦 超景深三维显微系统

无需焦点调整,全新观测方式

研发或品管人员常因不同的人拍摄或测量的结果存在误差而困扰,研究表明解决拍摄或测量的误差最重要的原因在于对焦。可瞬间全幅实现自动对焦,拍摄及测量结果不存在误差的数码显微系统震撼登场。

更多内容

MD-X

【新产品】兼具高品质与高输出的混合式激光刻印机!

兼具YVO4激光与光纤激光的优点,实现清晰高速的刻印。

  • 高峰值功率200KW&高输出25W
  • 利用自动对焦3轴控制,实现无焦点偏移的刻印
  • 内置二维码读取器,仅凭激光刻印机即可完成读取确认

更多内容

GT2

改变常识的接触式传感器

使用寿命1亿次・耐油污・节省空间

  • 惊人的检测持续次数1亿次:
    可大幅削减维护成本及更换工时。→参考目录
  • 耐油污:
    在有水、粉尘、油飞溅的环境中仍可使用。→参考目录P6
  • 节省空间的安装改良:
    仅需10 mm 间隙,就可直接安装。→参考目录P10

更多内容

SK系列

【新产品】可同时测量静电与湿度的"静电测量仪"

两种类型可根据用途进行选择:

【手持型】
配备可测量"静电消除速度"和"离子平衡"的静电消除监控功能。

【在线型】
适合于长期测量。

更多内容

LR-T

产品速递:远离产线的超长距离设定

  • 操作员的作业区域附近存在各种潜在危险
    工具或工件和传感器碰撞,会导致"光轴偏移、电缆断线"故障,而修复时间会直接关系到生产线的停止时间。
  • 机械手的运行位置附近存在各种潜在危险
    卡盘姿势不正确,会导致工件和传感器发生"碰撞",关系到设备的停止时间。
    远离产线超长距离设定,给您确保生产线运行效率的提案!

更多内容

SR-1000

【新产品】操作简单的一维二&维码读取器

自动对焦条码读取器SR-1000系列针对以往操作步骤繁琐的DPM码,
实现了一键读码,简化了操作流程。

  • 无需根据检测规格选定机型
  • 不超过1000 mm范围,可安装到任意位置
  • 不会受到金属晕光的影响

更多内容

CV-X200

【新】全面升级迈向图像处理的世界标准

巧妙连接测量系统、2100万像素CCD视觉系统

产品,依旧此名CV-X200。
任何人都能轻松操作的CV-X系列,已完成进一步的升级。
支持与测量仪器无缝连接,算法也得到大幅升级。
敬请阅览!

更多内容