中国

视觉检测 2100万像素相机案例 UV胶检测

截止到目前,像2100万像素这样的高像素CCD一般应用在大视野,并要求高精度的地方。之前分享过减速器装配检测和大视野下PCB pin的正位度检测。今天主要想分享一例PCB上UV胶的检测。

产品如下图

检测要求如下:
1, 定位公差要求: ±0.1mm, ±1°
2, 大于Φ0.35mm的涂胶缺失可以检测。
3, 大于0.2mm的多胶可以被检测。
经过一箱良品和不良品的测试,完全符合要求。

该视野下参考的精度表
* Field of View × 160 mm
Camera Types 1 Pixel Resolution 3 Pixel Resolution 5 Pixel Resolution 10 Pixel Resolution
21M pixel 5120×4096 0.031 mm 0.094 mm 0.156 mm 0.313 mm
5M pixel 2432×2050 0.066 mm 0.197 mm 0.329 mm 0.658 mm
2M pixel 1600×1200 0.100 mm 0.300 mm 0.500 mm 1.000 mm
0.3M Pixel 640×480 0.250 mm 0.750 mm 1.250 mm 2.500 mm

检测的架设如下图

首先使用轮廓搜索和轮廓描绘功能,
可以稳定的给产品进行定位。
移动产品检测,
验证定位准确。
The Zoom In view one part of character Number “4”. When the PCB moves, the checking window positioned accurately.
使用HSV进行的颜色抽取。
不能有胶水区域的检测非常清楚。
即使是小于0.1mm的不良也可以被稳定检测。
With 21M pixel camera, the tiny redundant UV glue can be detected.
通过参数的调整,
可以决定哪些属于不良需要被检测。

OK产品的检测效果图。
检测效果图。
更多的细节。

以上内容,希望对大家有所启发。
如果大家目前正遇到类似问题的困扰,想知道自己的产品是否可以用这种方法解决,欢迎跟我们联系。

  • 产品资讯
  • 技术资料
  • 联系我们
  • 想要更系统地学习图像处理相关知识吗? 精编干货!由新员工教育培训讲师主讲的 《图像讲座》汇总篇 点击此处下载PDF
  • 基恩士最新视觉系统产品阵容 高速、大容量智能引导式视觉系统CV-X200/X100系列目录 点击此处下载PDF
  • 关注基恩士,订阅图像处理的第一手技术情报
  • 视觉沙龙 返回首页