中国

三轴混合式激光刻印机
MD-X1000/1500 系列

品质高、速度快。

兼具更高层次的速度、品质、寿命等所需要素

下载目录

1.高峰值功率 200 KW  高功率输出 25 W

相继又开发出 YAG、YVO4、光纤激光刻印机。充分应用各种振荡方式的优点,进行商品开发至今。在追求“兼具YVO4 激光和光纤激光的优点”的理念下,MD-X 系列由此诞生。

2. 自动对焦三轴控制

基恩士在激光刻印机配备了业界创新性的三轴功能。通过高精度 Z 轴扫描仪,可自由控制焦距,为激光刻印机行业带来革新。而且,MD-X 系列可通过内置摄像头实现自动对焦,更为便利、更加易于使用。

3. 内置多功能摄像头

基恩士作为同时生产激光刻印机、读取器的厂商,一直致力于提供可追溯性系统。MD-X 在刻印头内部内置二维码读取器。激光刻印机本身即可准确完成刻印和而且可以完成读取工作。

4. 耐环境规格

采用以往仅设定于光纤激光刻印机的外壳防护级 IP64 的耐环境规格。具有在恶劣环境下也可使用的环境耐抗性能。不受使用场所的限制,可发挥高品质的刻印加工能力。

快来亲自感受一下!

存在很多诸如“操作简单吗”、“需要多大空间”等仅在观看实际商品后才能了解的问题。
专业销售人员拿着商品为您详细介绍。
请在以下表单中填写“希望进行公开表演”,并发送给我们。

评估、详细描述和其它咨询

如需咨询报价和进一步了解有关型号选择、购买以及确认安装方法,请随时联系我们。
我们的专业工程师将随时解答您的一切问题。

您也可来电咨询各种不同问题。
接通之后,您只需说“我想进一步了解三轴混合式激光刻印机”即可。
我们将把您转接到合适的专业人员。

4007-367-367

*来电将被转接到最近的销售办事处。