中国

精确监控动作

  • 内置位移、速度及加速度工具
  • 同级超高精度
  • 采样速度为 392 kHz

下载目录

LK-G5000 激光移位计
  • 该激光移位计的工作原理是什么?

    LK-G5000 为激光三角传感器,采用 CMOS 芯片和已知角度计算与目标物的距离。

    可以测量什么类型的目标物?

    LK-G5000 采用先进的光学装置,无论是橡胶、金属,还是透明物,几乎可从任何表面获得稳定读取。

    • 位置监控

    • 玻璃振动

    • 转子盘摆动

  • 为什么取样速度很重要?

    为了精确捕捉目标物的动作,取样速度至关重要。

    取样速度较慢 / 200 μs 采样 *无法测量振动。 50 μs 采样 *无法精确测量峰附近的振动。 5 μs 采样 / 取样速度较快

    测量以 2 kHz 振动的零件时,取样速度越快,每周期可收集的数据点更多,从而获得更准确的曲线。

当日出货 直接支持 直销

为何选择基恩士?

自1974年,基恩士在传感技术方面一直是行业先驱。基恩士直接销售团队可带着样机拜访客户,进行现场演示,并找出最佳可行的解决方案。