中国

< 索引

梯形图能力考试

输出PWM信号的相关问题
难易程度★★☆

为了以1秒为周期输出PWM信号,现已创建每秒开启DM0*100 ms的梯形图。
请根据以下梯形图程序,从解答1至解答3中选择适合填入空栏的选项。

<(参考)MR500的动作>

解答 1
×
解答 2
◎正确!
解答 3
×
解说

< 正确(解答2)的动作流程 >

(1) MR0置于ON后,T0和T1均未置于ON,因此MR500置于ON,T0和T1分别开始动作。

(2) DM0*100 ms后(图中DM0=7,因此为700 ms后),T0置于ON,且MR500置于OFF。

(3) 1 s后T1置于ON,且T0和T1分别复位。

(4)重复进行(1)至(3)的动作。

参考 : TPOUT指令

如果使用TPOUT指令(时间分割比例输出),即可轻松以本次指定的ON时间和周期对位软元件进行脉冲输出。

记述上述指令语言后,可以1000 ms为周期使MR500置于ON DM0*1 ms。

 
有助于掌握PLC基础知识的技术资料

KV-5500/5000/3000初学者教材[基本梯形图回路篇](简体中文) 立即下载

控制系統 (PLC、HMI、电机等)
技术资料下载