中国

  • 使用反射型难以检测的工作也希望稳定检测(黑色、金属、透明)
  • 希望自由布局安装传感器

全新产品阵容完美解决上述课题!

  • [黑色] 传统: 光线不会充分反射回来, LR-ZH: 若为高功率,则可充分接收, 即使是几乎无法获取光强度的低反射工件,仍可确保传统2倍以上的检测距离。因此,可进一步提升近距离使用时的稳定性。
  • [金属] 光泽度较高的金属工件的角度特性也可提升为大约传统的2倍。可从任何角度准确检测。
  • [最大检测距离500 mm] 可通过高功率化最大检测到500 mm。使用传统的光强度传感器时,如果距离较远,则光强度就会不稳定,从而导致无法检测,但使用LR-Z 系列时,即使距离较远且倾斜安装,仍可进行稳定检测,因此可在无需担心布局的情况下进行安装。

下载目录

基本检测能力全面提升。
全新产品阵容可应对任何情况。

  • CMOS + 激光光源

  • 200 万倍高清晰动态范围

    如果工件较亮,则发弱光 / 如果工件较暗,则发强光

    采用应用三角测距的方式,且接收器中配置由多个光接收元件所构成的CMOS图像传感器。通过改变与工件的距离来变更CMOS图像传感器上的接收光波形峰值位置,由此算出到工件的距离。

  • 通过距离+光强度 检测从背景状态的变化

    新功能“背景调谐”

    存储到基准背景的距离和光强度,工件在进入检测区域时,如果距离或光强度从存储的状态开始发生变化,则会进行检测。如果存在背景,即使形状复杂、工件的颜色或表面状态发生变化仍可进行准确检测,即使是段差较小的薄型工件也可进行稳定检测。

  • 透明体

    可通过使用 “背景调谐” 来获取光强度的变化。通过检测注册背景的光强度变化,可进行透明体的检测。虽是距离设定型,但配备如果有背景仍可应对透明体的万能性。

详情请下载参阅产品目录。

请由此下载。

登录

电子邮件地址
登录密码

如果您没有帐户,请在下方注册。

用户注册

请完成以下这张简单的注册表单。完成表单后,请按页面底部的“提交”按钮。

  • * 为必填信息。
电子邮件地址 *
请设置密码 * 最少 7 个字符,不能包含空格
是否订阅电子资讯
国家 *
*
*
公司名称 *
部门
*
城市 *
地址 *
邮政编码 *
电话 *