中国

超高性价比,任何人都可以设定操作,
替代人工检测的利器
图像识别传感器

下载目录

  • 超小体积

    安装不受限制,任何位置都可以安装

    实际尺寸 / 31mm 24mm / 31mm 44.3mm

  • 超小体对比传感器积

    对比传感器 检测产品种类多,只需一台,
    不同程序切换即可实现检测,设置简单

    [点] 传统(以“点”进行检测的传统有无检测) / [面] IV 系列(如果以“面”进行检测,则一台即可轻松进行稳定检测)

  • 对比视觉系统

    极具性价比,检测正反,区分颜色,区分大小等应用不在话下,从复杂到简单的跨越式产品

    化繁为简

  • 相对其他品牌

    拍摄效果好,彩色和黑白的产品均可稳定检测,中文设置界面,任何人都可以实现一分钟启用

    [自动] 调节亮度(启动)[自动] 对焦(约 15 秒钟)[仅需圈定] 设定工具(约 45 秒钟)[1 分钟即可完成](1 分钟)

不仅限于以下应用,敬请点击,我们将提供最优的检测方案,最适合也最具性价比的产品。

  • [例1] 识别尺寸差异 / OK or NG
  • [例2] 识别颜色差异 / OK or NG
  • [例3] 识别形状差异 / OK or NG
  • [例4] 识别方向是否正确 / OK or NG
  • [例5] 识别位置是否正确 / OK or NG
  • [例6] 识别零件的数量 / OK or NG

请下载目录以了解详情。

登录

电子邮件地址
登录密码

如果您没有帐户,请在下方注册。

用户注册

请完成以下这张简单的注册表单。完成表单后,请按页面底部的“提交”按钮。

  • * 为必填信息。
电子邮件地址 *
请设置密码 * 最少 7 个字符,不能包含空格
是否订阅电子资讯
国家/地区 *
*
*
公司名称 *
部门
*
城市 *
地址 *
邮政编码 *
电话 *