多显示器MT 系列

MT-100

多显示器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-100

类型

点矩阵LCD面板

一般技术参数

额定值

电源电压

DC24 +10% -5%

消耗电流

0.4A以下

结构

面板嵌入型

绝缘电阻

外部端子与外壳间 5MΩ以上 (在500VDC兆欧表下)

环境耐性

环境温度

+10 至 40°C

相对湿度

35 至 85%RH (但是需要无凝结)

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

耐电压

外部端子与外壳间 1500VAC 1分钟

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2个小时

耐噪音

1000Vp-p 1µs (电源线 普通模式)

重量

约530g

输入/输出部规格

并行接口

数据输入
页面选通脉冲输入
地址选通脉冲输入
数据选通脉冲输入
数据位指定
功能选通脉冲输入
报警窗口选通脉冲输入

额定输入

24VDC

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

2mA

数据输入页面选通脉冲输入地址选通脉冲输入数据选通脉冲输入数据位指定功能选通脉冲输入报警窗口选通脉冲输入

最小输入脉冲宽度

10 ms

READY输出
报警输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

功能
开关输出

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

功能开关输出

输出时间

100ms单键

串行接口

串行输入/输出 (D-sub9针)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步

传输码

ASCII

资料长度

8位固定

停止位长度

1位/2位切换

奇偶校验

偶数、奇数切换

波特率

4800、9600bit/s切换

显示部规格

液晶显示面板

有效显示区域

92.12 (W)×32.12 (H)mm

点数

128 (宽) x 48 (高) 个点

点尺寸

0.68 (W)×0.63 (H)mm

点节距

0.72 (W)×0.67 (H)mm

液晶寿命

50000个小时*1

背光灯

CFL (冷阴极管)直线透过型 寿命为20000个小时*2

显示文字

1/4倍角

8×8点

213个字(英文字母、数字、片假名、记号)

半角

8×16点

全角

16×16点

2,965个字(汉字 (JIS第一标准))693个字(英文字母、数字、平假名、片假名、希腊字母、俄罗斯字母、记号)223个字(特殊记号)14字(造字 (用户登录))

纵倍角

16×32点

4倍角

32×32点

6倍角

32×48点

9倍角

48×48点

保存画面数据

本体内置SRAM*3 最大254个画面存储卡 (M-2)*4 SRAM (32KB) 最多500个画面 (6个文件)

显示功能

・闪烁、反转 ・备景光自动OFF ・数值数据读进 ・条形统计图 (%)显示・键分页、自动分页 ・功能开关框显示 (一个画面4个)

*1 根据使用环境会多少发生变化。 (平均时间)
*2 根据使用环境会多少发生变化。(平均时间)
*3 以锂电池备份(寿命为10年)
*4 以锂电池备份(寿命为5年)

下载 :
  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)