多显示器MT 系列

MT-250B

多显示器机身

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-250B

触摸板

轻触式开关

开关数

10×6个/1个画面

系统

透明导电性开关

外部校准输入信号

感压式

作用力

0.98N以下 (100gf以下)

寿命

100 万次以上

一般技术参数

额定值

电源电压

24VDC±10%

消耗电流

600mA以下

结构

面板安装类型,仅正面操作部具有相当于IP-64等级的防尘、防溅污构造

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (外部端子与外壳间)

一般规格

瞬停时间

10msec以内

一般技术参数

接地

环境耐性

环境温度

0 至 +50°C*1

保管周围温度

-10 至 +60°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85% (无凝结)

保存环境温度

操作环境

尤其需要灰尘或腐蚀性气体不严重的环境

耐电压

1500VAC 1分钟 (外部端子与外壳之间)

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z方向各2个小时

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

重量

约680g

性能规格

显示器面板

显示器元件

STN黑白LCD面板

显示器颜色

蓝色

点数

320 (W)×240 (H)点

点尺寸

0.33 (W)×0.33 (H)

点节距

0.36 (W)×0.36 (H)

活动显示区域

115 (W)×86 (H)

寿命

约50000个小时

背光灯

系统

2灯式冷阴极管 (可更换)

寿命

约2万个小时 (常温、垂直安装)

图形

形状

直线、矩形、描绘矩形、端面倒角矩形、圆/椭圆、描绘圆/椭圆、圆弧、扇形、文本 (文字)、符号 (位图)、描绘

画图图形

8种

符号 (位图)

尺寸

48×48位 可各个向纵向、横向放大1 至 8倍

可定义数量

48个

图解控制

闪烁、显示/非显示、符号 (位图)替换、线种/线色、文本 (文字)颜色、绘图、位置、旋转*2

开关功能控制

页面切换、图层ON/OFF、功能码发送、位 (向装置直接)数据设置、字 (向装置直接)数据设置、文字列 (直接)设置、硬拷贝、本体重置、直接输出

功能显示 (箱)

数值显示、文字显示、信息显示、报警显示、仪表、统计图、趋势图、下部图层遮罩、功能码接受帧

通信功能

PLC上位链接

KEYENCE、三菱电机、欧姆龙、夏普、东芝、富士电机、安川电机、日立制作所、Panasonic电工、光洋电子工业、横河电气、JTEKT (丰田工机)

PLC可编程序控制器端口直接连接

KEYENCE、三菱电机

通用通信

通过专用命令

画面数据内部记忆

存储器

闪存ROM (无需蓄电池备份)容量为192K字节

可注册页面数

256页

可注册画面数

最多1024个画面 (受一个画面所需数据的影响)

日历计时器

精度 ±40秒/月 (25°C)备份电池 (二次锂电池)停电备份:3个月以上 (25°C)

报警历史备份

其他功能

●备景光自动关闭●进行/不进行与PLC的通信●数字开关功能●系统模式切换禁止●读保护●自我检查●警报输出●警报发生次数自动计数●页面阅读器功能

外部界面规格

PLC连接串行I/F端口1 (6针网线连接器)

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 全双工

转送距离

15 m

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s

PLC连接串行I/F端口2 (20针半间距连接器)

适用的标准

EIA RS-232C基准/RS-422A基准共用

同步方式

起始同步 全双工

转送距离

15m (RS-232C)/500m (RS-422A)

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

传输速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400b/s

打印机输出 (20针半节距连接器)

适用的标准

支持打印机

报警输出

输出的数量

1点

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

OFF 时漏电流

0.1mA以下

ON 时残留电压

1V以下

直接输出

输出的数量

4点

输出

NPN集电极开路

额定负载

最大30mA (24VDC以下)

OFF 时漏电流

0.1mA以下

ON 时残留电压

1V以下

*1 但是,在超出+40°C的环境温度下使用时,请按照铅垂方向安装,并降低备景光的亮度后再使用。 (暗的一方 (60%))另外,在高温的环境温度下,对比度会发生变化,因此需要调整对比度。
*2 旋转控制只可在MT编辑器软件(DOS版)MT-3H5A下使用。(MT EDITOR for Windouws95)在MT-H6WA下不可进行设定。

下载 :

下载

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)