多显示器MT 系列

MT-400

触屏显示器

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MT-400

类型

点矩阵LCD面板

一般技术参数

额定值

电源电压

DC24 +10% -5%

消耗电流

650mA以下 (但是与扩音器连接时,最大为1.2A)

结构

面板嵌入型 (以6个安装支架固定) 防尘、防溅

绝缘电阻

外部端子与外壳 5MΩ以上 (在500VDC兆欧表下)

环境耐性

环境温度

0 至 +40°C (但是,需要无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH (但是需要无凝结)

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

耐电压

外部端子与外壳间 1500VAC 1分钟

抗振性

10 至 55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2个小时

耐噪音

1000Vp-p 1µs (电源线 普通模式噪音)

重量

约3kg (不包含连接器、电缆)

输入/输出部规格

串行接口

串行输入/输出 (连接电脑、MELSEC、SYSMAC用)D-sub9针连接器

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 (全双工)

传输码

ASCII码

资料长度

8位固定 (只在与SYSMAC C系列相链接时,可选择7位)

停止位长度

1位/2位切换

奇偶校验

无、偶数、奇数切换

波特率

1200、2400、4800、9600、19200 bit/s切换

串行输入/输出 (连接调制解调器时)D-sub25针连接器

适用的标准

以EIA RS-232C为基准

同步方式

起始同步 (全双工)

传输码

ASCII码

资料长度

8位固定

停止位长度

1位固定

奇偶校验

波特率

1200、2400bit/s切换

背面端子

串行输入/输出 (K-LINK)

适用的标准

K-LINK

同步方式

起始同步 (半双工)

传输码

二进位码

资料长度

8位固定

停止位长度

2位固定

奇偶校验

奇数

波特率

312.5K bit/s

蜂鸣器输出

输出

5W 8Ω

显示部规格

液晶显示面板

有效显示区域

211.17 (W)×131.97 (H)mm

点数

640 (W)×400 (H)点

点尺寸

0.3 (W)×0.3 (H)mm

点节距

0.33 (W)×0.33 (H)mm

液晶寿命

50000个小时*1

背光灯

CFL (冷阴极管)直线透过型 寿命 最低10000个小时(平均为20000个小时*1

显示文字

半角

8×16点

2,965个字(汉字 (JIS第一标准))693个字(英文字母、数字、平假名、片假名、希腊字母、俄罗斯字母、记号)223个字(特殊记号)30字(造字 (用户登录))

全角

16×16点

纵倍角

16×32点

4倍角

32×32点

6倍角

32×48点

9倍角

48×48点

16倍角

64×64点

25倍角

80×80点

64倍角

128×128点

保存画面数据

本体内置SRAM*2 最大400个画面存储卡 (M-3)*3 SRAM (128KB) 最多894个画面 (6个文件)

显示功能

●闪烁/反转●部分反转/闪烁●备景光ON/OFF●备景光自动OFF●自动分页●数字间输入画面●数值/文字读进●百分比统计图 (%)显示●图表显示●日历显示 (年月日、星期、小时分钟)●开关显示 (最小4倍角)功能开关 8个/1个画面触摸开关 60个/1个画面 照明开关 120个/1个画面

其他 功能 (与画面相连动)

●3种颜色宽信号 (红色、橘黄色、绿色) ●蜂鸣器声音 (5种)●寻呼机呼出

*1 根据使用环境会多少发生变化。
*2 以锂电池备份(寿命为10年、可更换)
*3 以锂电池备份(寿命为5年、可更换)

下载 :

下载

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)