可卸式中继端子台单元 VT-T1

VT-T1 - 可卸式中继端子台单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • CSA

规格

型号

VT-T1

一般规格

消耗电流

VT-T1单体:50mA以下VT3-V6H (G)+VT-T1:430mA以下VT3-Q5H (G)+VT-T1:300mA以下

结构

面板组装 (只限正面部分。连接器校验时,相当于IP65f的防尘、防溅构造)以及DIN安装

过电压类别

I

污染等级

3

电源电压

24VDC±10%

耐噪音

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µsec、50ns (通过噪声模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

50MΩ以上 (在500VDC兆欧表下的电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

接地

D种接地 (第三种接地)

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约410 g

性能规格

(紧急停止)按压按钮开关的有效/无效切换

通过键开关切换 (紧急停止)按压按钮开关的有效/无效

电源供给ON/OFF切换

通过键开关切换向VT3手持系列供给电源的ON/OFF

电缆配线端子台转换

将电缆的配线转换为端子台

输入/输出规格

<PLC通信电缆连接器>

适用的标准

EIA RS-232C基准/RS-422基准共用

同步方式

起始同步 全双工

通信距离

15m (RS-232C)/500m (RS-422)*2

资料长度

7/8位

奇偶校验

偶数/奇数/无

通信速度

1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bit/s

以太网连接器

基准规格

IEEE802.3

传输速度

10Mbit/s (10BASE-T)、100Mbit/s (100BASE-TX)

转送媒体

STP或分类3以上的UTP (10BASE-T)、STP或分类5以上的UTP (100BASE-TX)*3

最大电缆长度

100 m*4

最大集线器连接段数

4 (10BASE-T)、2 (100BASE-TX)

最大连接数

PC应用程序*5:3
FTP:4

兆链接 (A/B/G)

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信速度

19200, 115200, 0.5M, 1M , 2Mbit/s

连接形态

多点通讯 (不可分歧)

最大连接台数

15台

波特率19200

最大延长距离1000m*6

波特率115200

波特率0.5M

最大延长距离500m*6

波特率1M

最大延长距离200m*6

波特率2M

最大延长距离100m*6

VT2多重链接 (A/B/G)

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内*6

通信速度

19200, 115200, 0.5M, 1M bit/s

波特率115200以下

最大延长距离500m*6

波特率0.5M

最大延长距离100m*6

波特率1M

最大延长距离50m*6

多重链接 (A/B/G)

适用的标准

RS-485

同步方式

起始同步 半双工

通信距离

总延长在500m以内*6

通信速度

19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

< (紧急停止)按钮开关显示器 (TPAM/TPBM)>

额定电压

30VDC

额定电流

1A (电阻负荷)

接点方式

1a接点

耐久性

机械性

5000 万次以上

电气性

10 万次以上

<键开关显示器 (TKAM/TKBM)>

额定电压

30VDC

额定电流

1A (电阻负荷)

接点方式

1a接点

耐久性

机械性

2000 万次以上

电气性

10 万次以上

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 VT3-V6HG/Q5HG与VT-T1之间的电缆长度也包含进最大延长距离。
*3 STP:屏蔽3芯双绞线UTP:非屏蔽3芯双绞线
*4 VT3-V6H (G)/Q5H (G)与VT-T1之间的电缆长度也包含在最大电缆长度中。
*5 PC应用程序表示VT STUDIO、DATA BUILDER。
*6 VT3-V6H (G)/Q5H (G)与VT-T1之间的电缆长度也包含在最大延长距离中。

技术规格(PDF) 其他型号