人机界面VT3 系列

VT3-VD4

4ch视频/RGB输入单元(VT3用)

规格

选择语言

型号

VT3-VD4

一般技术参数

消耗电流

1080mA以下

电源电压

5VDC±5%

耐噪音

1500Vp-p脉冲宽1µsec (通过普通模式噪音模拟器测量)

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与外壳间)

绝缘电阻

在500VDC兆欧表下为5MΩ以上 (电源端子与外壳间)

耐振动

间歇振动时

频率5 ~ 9 Hz

振幅3.5 mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率5 ~ 9 Hz

单侧振幅1.75mm*1

频率9 ~ 150 Hz

加速度4.9m/s2*1

操作环境

尤其需要无灰尘或无腐蚀性气体

环境温度

0至+50°C*2

环境湿度

35至85%RH (无凝结)

保存环境温度

-10至+60°C (无冻结)

保存环境湿度

35至85%RH (无凝结)

重量

约230 g

性能规格

RGB输入

显示器颜色

彩色26万种颜色

信号方式

模拟RGB

水平同步频率

VGA:31.4至43.3kHz SVGA:35.1至46.9kHz XGA:48.4kHz

垂直同步频率

VGA:59.0至85.1Hz SVGA:56.0至85.0Hz XGA:60.0Hz

显示尺寸

VGA : 640×480、480×360、320×240、160×120
SVGA : 800×600、600×450、400×300、200×150
XGA : 1024×768、768×576、512×384、256×192 (W×H点)

输入频道数

1频道

视频输入

显示器颜色

彩色26万种颜色、黑白256灰度

信号方式

NTSC合成视频信号

显示尺寸

640×480, 480×360, 320×240, 160×120, 600×480, 500×400, 400×320, 300×240 (W×H点)

输入频道数

4频道

*1 符合JIS B 3502 IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟
*2 请设定为不会超出VT3本体环境温度的温度。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)