AC伺服系统SV 系列

SV-B005CK

带键槽 增量 50W

规格

选择语言

型号

SV-B005CK

一般技术参数

类型

附带电磁制动器的马达 增量(INC)型

适用伺服放大器

SV-005□□

额定输出

50 W

额定扭矩

0.159 N・m

瞬时最大扭矩

0.557 N・m

额定电流

0.61 Arms

瞬时最大电流

2.1 Arms

额定旋转速度

3000 min-1

最高旋转速度

6000 min-1

扭矩常数

0.285 N・m/Arms

旋转惯性力矩

0.0561 ×10-4kg・m2

额定功率比

6.11 kW/s

额定角加速度

38400 rad/s2

励磁方式

永久磁石形

容许负载惯性力矩比

20倍

分辨率

20bit

使用环境

环境温度

0 至 +40°C (无冻结)

保存环境温度

-20 至 +60°C (无冻结)

使用/保存环境湿度

20 至 80%RH (无凝结)

抗振性

以伺服马达法兰盘面基准为49 m/s2 (上下、左右、前后3方向)

抗震性

以伺服马达法兰盘面基准为490m/s2、2次

防护等级

全部关闭、自冷、以IP65为标准 (轴贯通部除外)

操作环境

室内 (无腐蚀性气体、易燃型气体、油雾、尘埃)

标高

海拔1000m以下

符合的标准

UL/CSA规格

UL1004 C22.2 No.100

CE标记

低电压指令

EN60034-1、EN60034-5

EMI

EN55011 Class A、EN61800-3

EMS

EN61800-3

北美EMI限制

FCC Part15 B、ICES-003. Class A

绝缘阶层

B种

绝缘耐压

1500VAC 1分钟

绝缘电阻

500 VDC、10MΩ以上

重量

约0.6kg

备注

额定扭矩为・环境温度 : 40°C・安装铝制散热片50W・100W : 200×200×6[mm]200W 至 750W : 250×250×6[mm]的值。

电磁制动器规格

容量

5.5 W

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)