AC伺服系统SV 系列

SV-M200AS

直轴 绝对 2kW

规格

选择语言

型号

SV-M200AS

一般技术参数

类型

标准马达 绝对(ABS)型

适用伺服放大器

SV-200□2

额定输出

1.8 W

额定扭矩

11.5 N・m

瞬时最大扭矩

28.7 N・m

额定电流

16.7 Arms

瞬时最大电流

42 Arms

额定旋转速度

1500 min-1

最高旋转速度

3000 min-1

扭矩常数

0.748 N・m/Arms

旋转惯性力矩

26 ×10-4kg・m2

额定功率比

50.9 kW/s

额定角加速度

4420 rad/s2

励磁方式

永久磁石形

容许负载惯性力矩比

5倍

分辨率

20bit

使用环境

环境温度

0 至 +40°C (无冻结)

保存环境温度

-20 至 +60°C (无冻结)

使用/保存环境湿度

20 至 80%RH (无凝结)

抗振性

以伺服马达法兰盘面基准为49 m/s2 (上下、左右2方向)、 24.5 m/s2 (前后方向)

抗震性

以伺服马达法兰盘面基准为490m/s2、2次

防护等级

全部关闭、自冷、IP67标准 (不包含轴贯通部)

操作环境

室内 (无腐蚀性气体、易燃型气体、油雾、尘埃)

标高

海拔1000m以下

符合的标准

UL/CSA规格

UL1004 C22.2 No.100

CE标记

低电压指令

EN60034-1、EN60034-5

EMI

EN55011 Class A、EN61800-3

EMS

EN61800-3

北美EMI限制

FCC Part15 B、ICES-003. Class A

绝缘阶层

F种

绝缘耐压

1500VAC 1分钟

绝缘电阻

500 VDC、10MΩ以上

重量

约8.6kg

备注

上述特性为作为冷却条件而安装了下述散热片时的值。・环境温度 : 40°C・安装铁制散热片1kW・1.5kW・2kW : 400×400×20[mm]3kW・5kW : 550×550×30[mm]

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)