反相器
HI 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
螺丝固定用安装金属零件 (400W、750W用) OP-35478
规格
型号 | OP-35478 | |||
类型 | 螺丝固定用安装金属零件 | |||
概要 | 用于螺丝拧紧用 400 W、750 W。直接用螺丝拧紧主体时使用。 | |||
对象产品 | HI-04T,07T | |||
备注 | 附带主体安装用螺丝 2 个 |
反相器
HI 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
型号 | OP-35478 | |||
类型 | 螺丝固定用安装金属零件 | |||
概要 | 用于螺丝拧紧用 400 W、750 W。直接用螺丝拧紧主体时使用。 | |||
对象产品 | HI-04T,07T | |||
备注 | 附带主体安装用螺丝 2 个 |