以太网交换机

NE 系列

目录 下载目录

本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

8端口 NE-V08

NE-V08 - 8端口

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

  • CE 标志概述
  • UL Listing(c/us)

规格

型号

NE-V08

一般技术参数

电源电压

24VDC±10%

消耗电流

500mA以下 (使用PoE时 1.1A以下)

保存环境温度

-20 至 +60℃

环境温度

0 至 +50°C (无冻结)

相对湿度

35 至 85%RH (无凝结)

操作环境

灰尘、腐蚀性气体不严重的环境

耐振动

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

接地

D种接地 (第三种接地)

重量

约 300g

功能/性能规格

数据转送速度

10Mbps/100Mbps、全双工/半双工模式自动应对

MDI/MDI-X自动切换功能

自动流通功能

通信规格

MAC地址保持

300 秒

功能/性能规格

MAC地址登录上限数量

4096

通信规格

切换方式

存储&前馈方式

金属电缆

流程控制

半双工:反压全双工:以IEEE802.3x为基准 通过暂停封包进行流程控制

LED显示规格

电源 (POWER)

颜色

绿色

状态

亮灯:电源ON熄灯:电源OFF

个数

1

网络端口

LINK

颜色

绿色

状态

亮灯:LINK ON时闪烁:通信时熄灯:LINK OFF时

个数

8

100M

颜色

绿色

状态

亮灯:在100Mbps的通信时熄灯:在10Mbps的通信时

个数

8

*1 扫描次数:X、Y、Z各方向10次80分钟

技术规格(PDF) 其他型号