数字式温度控制器
TF4 系列
铂电阻温度计(Pt100Ω) 保护管φ4.8长度250mm TF-A42
规格
型号 | TF-A42 | |||
类型 (等级) | Pt100Ω (0.5级)*1 | |||
保护管材质 | SUS316 | |||
保护管长度 | 250mm | |||
保护管外径 | 4.8mm | |||
测温范围 | -50至+400°C | |||
*1 Pt100Ω为旧JIS(1981年度)的记号。(标准电阻比1.3916、0.5级)在新JIS(1989年度)中,相当于JPt100(B级)。 |
数字式温度控制器
TF4 系列
型号 | TF-A42 | |||
类型 (等级) | Pt100Ω (0.5级)*1 | |||
保护管材质 | SUS316 | |||
保护管长度 | 250mm | |||
保护管外径 | 4.8mm | |||
测温范围 | -50至+400°C | |||
*1 Pt100Ω为旧JIS(1981年度)的记号。(标准电阻比1.3916、0.5级)在新JIS(1989年度)中,相当于JPt100(B级)。 |