数字式温度控制器

TF4 系列

目录 下载目录

带终端传感器头K热电偶 保护管φ4.8长度350mm TF-D43

TF-D43 - 带终端传感器头K热电偶 保护管φ4.8长度350mm

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

规格

型号

TF-D43

类型 (等级)

K (0.75级)

保护管材质

SUS316

保护管长度

350mm

保护管外径

4.8mm

测温范围

0至+800°C

技术规格(PDF) 其他型号