可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-5500

EtherNet/IP™ 内置 CPU 单元

规格

选择语言

型号

KV-5500

类型

CPU 单元

性能规格

运算控制方式

存储程序方式

输入输出控制方式

刷新方式

程序语言

扩展梯形图、KV 脚本、助记符

指令数量

基本指令:81 种 182 句
应用指令:42 种 59 句
运算指令:124 种 315 句
扩展指令:98 种 147 句
合计:345 种 703 句

指令执行速度

基本指令:最小 10 ns
应用指令:最小 20 ns
双精度浮动小数点指令:最小 2350 ns

程序容量

约 260k 步

单元最大安装数

16 台 (连接扩展单元时 48 台)

最大 I/O 点数

扩展时 最大 3,096 点 (KV-EB1S/KV-EB1R:增设 2 台时、使用 64 点 I/O 单元时)

位软元件

输入继电器 R

合计 16,000 点 1 位

输出继电器 R

内部辅助继电器 R

链接继电器 B

16,384 点 1 位

内部辅助继电器 MR

16,000 点 1 位

锁存继电器 LR

控制继电器 CR

640 点 1 位

字软元件

计时器 T

4,000 点 32 位

计数器 C

数据存储器 DM

65,535 点 16 位

扩展数据存储器 EM

文件寄存

存储体转换方式 FM

32,768 点 × 4 存储体 16 位

连号方式 ZF

131,072 点 16 位

链接寄存器 W

16,384 点 16 位

临时数据存储器 TM

512 点 16 位

高速计数器 CTH

2 点 32 位

高速计数校验器 CTC

4 点 32 位 (高速计数器每 1 点对应 2 点)

变址寄存器 Z

12 点 32 位

控制存储器 CM

6,000 点 16 位

定位脉冲输出

2 点 (最高出力周波数 100 kHz)

CPU 单元输入输出

输入:16 点、输出:8 点

停电待机功能

程序存储器

闪存 ROM、可改写 10 万次

软元件

使用电池 5 年 (使用环境温度 25 °C 的停电待机状态时)*1

自我诊断功能

CPU 异常、RAM 异常、其他

一般规格

电源电压

24 VDC (±10 %)

使用环境温度

0 至 50 °C (不结冰)*2*3

使用环境湿度

10 至 95 % RH (无凝露)*2

保存环境温度

-20 至 70 °C*2

保存环境湿度

10 至 95 % RH (无凝露)*2

使用环境

无大量尘埃、腐蚀性气体

使用海拔

2,000 m 以下

污染等级

2

抗噪性

1,500 Vp-p 以上、脉冲宽度 1 µs、50 ns (根据噪声模拟器)、遵循 IEC 标准 (IEC61000、4-2/3/4/6)

耐电压

1,500 VAC、1 分钟 (电源端子与输入输出端子之间以及全部外部端子和机壳间)

绝缘电阻

50 MΩ 以上 (VDC 500 兆欧表测量电源端子和输入输出端子之间以及全部外部端子与外壳之间)

耐振动

断续振动时

频率 5 至 9 Hz

单振福 3.5 mm*4

频率 9 至 150 Hz

加速度 9.8 m/s2*4

连续性振动时

频率 5 至 9 Hz

振幅 1.75 mm*4

频率 9 至 150 Hz

加速度 4.9 m/s2*4

耐冲击

加速度 150 m/s2,作用时间 11 ms,X,Y,Z 各方向 2 次

过电压类别

II (KV-U7 使用时)

内部消耗电流

CPU 单元:320 mA 以下
扩展单元:KV-EB1S 15 mA 以下、KV-EB1R 25 mA 以下 (输入回路驱动用电流除外)

重量

CPU 单元:约 320 g
结束单元:30g、KV-5500/5000/3000 用开始单元:约 20 g
扩展单元:KV-EB1S 约 90 g、KV-EB1R 约 115 g

*1 适用软元件 R/LR/CR/T/C/DM/EM/FM/CTH/CTC/CM
*2 系统的保证内容。
*3 根据控制盘内单元下方的温度进行规定。
*4 JIS B 3502 遵循 IEC61131-2 的、扫描次数:X,Y,Z 各方向 10 次 (100 分钟)

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)