可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-DR1

错误输出单元(KV5000/3000专用)

规格

选择语言

型号

KV-DR1

类型

错误输出单元

错误输出

输出形态

继电器

额定负载

24 VDC、0.5 A

ON 电阻

50 mΩ 以下

响应时间

OFF → ON:10 ms 以下、ON → OFF:5 ms 以下

继电器寿命

电气寿命:10 万次以上 (20 次/分)、机械寿命:2,000 万次以上

更换继电器

不可

内部消耗电流

5 VDC 30 mA 以下 (由 CPU 单元供给)

重量

约 90 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)