多通讯单元 2端口 KV-L20R

KV-L20R - 多通讯单元 2端口

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

  • CE 标志概述
  • UL Listing(us)

规格

型号

KV-L20R*1

类型

串行通信单元

连接接口

端口 1:RS-232C、端口 2:RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 线式) /RS-485 (2 线式) 切换

传输规格

传输速度

1,200、2,400、4,800、9,600、19,200、38,400、57,600、115,200 bps

传输方式

RS-232C/RS-422A/RS-485 (4 线式):全二层、RS-485 (2 线式):半二层

传输距离

RS-232C:15 m 以内、RS-422A/RS-485 (4 线式)/RS-485 (2 线式):总延长小于 500 m

内部消耗电流

120 mA 以下

重量

约 160 g

*1 KV-L20R 不能与 KV-5500/5000/3000 连接。

技术规格(PDF) 其他型号