可编程控制器KV-5000/3000 系列

KV-U7

AC电源单元 输出电流1.8A

规格

选择语言

型号

KV-U7

类型

AC 电源单元

输入电源电压

100 至 240 VAC ±10 % (50/60 Hz)

输出电压

24 VDC ±10 %

输出容量

1.8 A
(供给和服务各种单元的电源总和)

功率消耗

135 VA 以下

瞬停时间

10 ms 以下

启动时间

2 秒以下

重量

约 190 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)