可编程控制器KV-7000 系列

KL-2DA

D/A转换单元 模拟输出2ch

规格

选择语言

型号

KL-2DA

一般规格

电源电压

24VDC±10%

环境温度

0至60℃

相对湿度

35至85%RH

耐电压

1500VAC1分钟(外部输入端子整体、外壳、以及电源端子间整体)

绝缘电阻

50MΩ以上(外部输入端子整体、外壳、以及电源端子间整体)

操作环境

灰尘或腐蚀不严重的环境

重量

约180g

一般技术参数

消耗电流

190mA以下

抗振性

10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时

重量

W90×H70×D45

性能规格

模拟输入点数

输入范围(分辨率)

电压

电流

绝对最大输入

电压

电流

输入阻抗

电压

电流

转换速度

综合精度 25℃

电压

电流

综合精度 0至60℃

电压

电流

绝缘方式

耐噪性

标准模式

公共端模式

模拟输出点数

2点

输出范围(分辨率)

电压

0至+5V (1.25mV 1/4000)+1至+5V (1mV 1/4000)0至+10V (2.5mV 1/4000)-10至+10V (2.5mV 1/8000)

电流

0至20mA (5µA 1/4000)4至20mA (4µA 1/4000)

最小负荷电阻
最大负荷电阻

电压

600 Ω

电流

400 Ω

转换速度

250µs/1ch

综合精度 25℃

电压

F.S.的0.2%

电流

综合精度 0至60℃

电压

F.S.的0.4%

电流

绝缘方式

光耦合器绝缘(频道间为非绝缘)

耐噪性

标准模式

500Vp-p 1µs50ns(通过噪声模拟器测量)

公共端模式

1500Vp-p(通过噪声模拟器测量)

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)