可编程控制器KV-7000 系列

KL-DC1V

直流电压输入单元

规格

选择语言

型号

KL-DC1V

一般规格

电源电压

24VDC±10% Class 2

内部功耗 (不包括电源输入回路的电流)

170mA以下

环境温度

0至+50℃(无冻结)

保管周围温度

-20至+70℃

相对湿度

35 至 85%,无凝结

耐电压

1500VAC 1分钟(电源端子与各端子间以及端子整体与外壳间)

抗干扰性

1500Vp-p以上脉冲宽1µs、50nS(通过噪声模拟器测量)以IEC标准为基准(IEC61000-4-2/-3/-4/-6)

绝缘电阻

100MΩ以上(在500VDC兆欧表下,电源端子与各输入/输出端子之间,以及端子整体与外壳之间)

操作环境

灰尘、腐蚀性气体不严重

污染等级

2

重量

约 350 g

抗震性

以JIS B 3502、IEC61131-2为基准147m/s2、作用时间11mS、3方向各3次

一般技术参数

计测类型

直流电压

耐振动

间歇振动时

频率10至57Hz

振幅0.075mm*1

频率57至150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续振动时

频率10至57Hz

振幅0.035mm*1

频率57至150Hz

加速度4.9 m/s2*1

测量分类

电线温度额定

+60℃以上

性能规格

通道数

1ch

范围数

3

范围切换

设定:设定开关、连接:根据范围,连接端子会有所不同

输入方式

单端点

采样周期

通常模式时:1ms(1000次/s)/高精度模式时:100ms(10次/s)

输入范围*2

范围1:0至10V、范围2:±10V、范围3:±100V*2

显示可能范围

范围1:0至20mA

0.000至10.999V*3

范围2:±10mA

-10.999至10.999V*3

范围3:±100mA

-109.99至109.99V*3

正常

范围1:0至20mA

1mV(0.001V)*41/10000*5

范围2:±10mA

1mV(0.001V)1/20000*5

范围3:±100mA

10mV(0.01V)1/20000*5

分辨率

高精度

范围1:0至20mA

100µV(0.1mV)1/100000*2

范围2:±10mA

100µV(0.1mV)1/200000*2

范围3:±100mA

1mV(0.001V)1/200000*2

输入阻抗

范围1:0至20mA

1MΩ

范围2:±10mA

范围3:±100mA

4MΩ

绝对最大输入电流

范围1:0至20mA

±100V

范围2:±10mA

范围3:±100mA

±150V

测量精度(25±5℃)

范围1:0至20mA

F.S.的±0.1% ±1digit

范围2:±10mA

范围3:±100mA

F.S.的±0.2% ±1digit

测量精度(0~50℃)

范围1:0至20mA

F.S.的±0.5% ±1digit

范围2:±10mA

范围3:±100mA

F.S.的±0.6% ±1digit

控制输入

2点(通过参数切换KL输入、峰值/谷值保持控制输入、零点调整输入)

控制输出

晶体管(NPN集电极开路)输出2点(通过参数切换KL输出、比测仪输出)

设定数据

记忆到EEPROM(可重写100万次)

其他功能

保持功能(峰值、谷值)、零点调整功能、比测仪输出、过滤设定(LPF、HPF)、时间平均(单纯、移动)、缩放设定、显示单位变更、锁定功能

控制输入/输出规格

外部校准输入信号

输入数

2

最大输入电压

DC26.4 V

额定输入电压

24VDC 5.3mA

电压阈值 (ON)

19V

最大 OFF 电流

1.5 mA

共用接地

2 点/1 公共端

输入时间常数

10 ms

控制输出

输出的数量

2

输出

晶体管 NPN 输出

额定负载

DC30V 0.1 A

峰值负载电流

0.2 A

OFF 时漏电流

100 µA 以下

ON 时残留电压

0.8VDC以下

共用接地

2 点/1 公共端

ON/OFF响应时间

OFF→ON 10µs以下(5至100mA时)ON→OFF 50µs以下(5至100mA时)

KL链接规格

通信地址

00 H至FE H(0至254)

占有字数

EASY模式:接受(KL→PLC)5个字、发送(PLC→KL)3个字FULL模式:接受(KL→PLC)7个字、发送(PLC→KL)5个字*6

通信速度

2.5Mbps、625kbps、156kbps(通过参数设定)*7

*1 符合JIS B3502、IEC61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次(80分钟)
*2 通过设定开关选择。
*3 输入即使输入了超出范围的电流,只要处于可显示的范围内即会显示(绝对值最多可显示10999)。这时,从最下位的位数开始显示,上位2位以A闪烁方式显示。(例如:在范围2(输入范围±10V)下输入10.500V时,显示A.500)当输入了超出了可显示范围的电流时,将显示为FFFF(-FFFF)。另外,当缩放有效时,根据输入范围内的输入电压,当测量值超出可显示范围时,将显示EFFF(-EFFF)。
*4 缩放有效时,最大分辨率将为0.5mV(1/20000)。
*5 通过分辨率设定开关选择。
*6 从主控单元側看起时的接受/发送方向。
*7 《KL-DC1A/KL-DC1V/KL-LC1》不支持通信速度5Mbps。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)