可编程控制器KV-7000 系列

KV-B16RA

16点 螺丝端子台 继电器输出

规格

选择语言

型号

KV-B16RA

类型

输出单元

外部连接方式

装卸式端子台

输入

输入点数

16 点

输出

输出形态

继电器

额定负载

250 VAC/30 VDC 2 A (8 A/1 公共点)

ON 电阻

50 mΩ 以下

通用方式

8 点/2 公共点

动作时间

OFF→ON/ON→OFF:10 ms 以下

内部消耗电流

120 mA 以下

重量

约 190 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)