本型号已停产。
产品符合从我司发货时的认证标准。

16点 螺丝端子台 晶体管(源极) KV-B16TAP

KV-B16TAP - 16点 螺丝端子台 晶体管(源极)

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

KV-B16TAP

共用接地

16点/1公共端 (2个端子)*1

输出的数量

16点

输出

晶体管 (NPN)

额定负载

30 VDC 0.2A

OFF 时漏电流

100 µA 以下

ON 时残留电压

0.5V以下

导通电阻

动作时间

OFF→ON

10µs以下

ON→OFF

200µs以下

外部连接方式

装卸式端子台

输出型号

内部消耗电流

30mA以下

重量

约 130 g

*1 COM存在2点,但是内部为共通方式。

技术规格(PDF) 其他型号