可编程控制器
KV-7000 系列
SV用基板模块 KV-HM8
规格
型号 | KV-HM8 | |||
额定输入 | 20mA/5V | |||
输出额定 | 20mA/5V、50mA/30V | |||
安全标准 | UL508、EN61131-2 | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 % | ||
环境抗耐性 | 绝缘电阻 | 50 MΩ 以上 | ||
环境耐性 | 耐振动 | 间歇性振动的情况下 | 频率:10~57Hz | 振幅0.075mm*1 |
频率:57~150Hz | 加速度9.8 m/s2*1 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C (无冻结) | ||
存放环境温度 | -20 至 +70 °C | |||
环境耐性 | 耐振动 | 连续性振动的情况下 | 频率:10~57Hz | 振幅0.035mm*1 |
频率:57~150Hz | 加速度4.9 m/s2*1 | |||
环境抗耐性 | 相对湿度 | 5 至 85 % RH (无凝结) | ||
耐电压 | AC 1,500 V、1 分钟 | |||
耐噪性 | 1,500 Vp-p、脉冲宽度 1 µs、50 ns (基于噪声模拟器) | |||
使用环境 | 无大量尘埃、腐蚀性气体 | |||
重量 | 230 g (追加第 2 轴的基板模块时为 260 g) | |||
*1 符合JIS B 3502、IEC61131-2标准,X、Y、Z各方向10次80分钟 |