可编程控制器
KV-7000 系列
高速多连杆单元 KV-LM21V
规格
型号 | KV-LM21V*1 | |||
类型 | 高速多链接单元 | |||
连接接口 | 端子台 | |||
传输规格 | 终端电阻 (终端器) | 用主机前的开关进行设定 | ||
传输距离 | 19,200 bps:小于 1,000 m、115,200 bps:小于 1,000 m | |||
传输台数 | 15 台 | |||
通信速度 | 波特率:19,200、115,200、0.5 M、1.0 M、2.0 Mbps | |||
连接形态 | 多支路 (不可分支) | |||
内部消耗电流 | 120 mA 以下 | |||
重量 | 约 110 g | |||
*1 规格因使用方法而异,详情请确认手册。 |