可编程控制器KV-7000 系列

KV-RC4DA

模拟输出单元(4ch)

规格

选择语言

型号

KV-RC4DA

一般规格

电源电压

24VDC±10%

环境温度

0至+60℃(无冻结)

保管周围温度

-20至+75℃

相对湿度

10至95%RH(无凝结)

存储环境湿度

耐电压

1500VAC 1分钟(电源端子与通信端子间、电源端子与输入/输出端子间、以及外部端子整体与外壳间)

抗干扰性

1500Vp-p以上 脉冲宽 1µs、50ns(通过噪声模拟器测量)以IEC规格为基准(IEC61131-2)

耐振动

间歇性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅3.5 mm*1

频率:9~150Hz

加速度9.8 m/s2*1

连续性振动的情况下

频率:5~9Hz

振幅1.75 mm*1

频率:9~150Hz

加速度4.9 m/s2*1

绝缘电阻

50MΩ以上(在500VDC兆欧表下的电源端子与输入/输出端子间)

操作环境

无严重的灰尘、腐蚀性气体

标高

最大 2,000 m

一般技术参数

消耗电流

240mA

一般规格

符合的标准

过电压类别

I

污染等级

2

CE标记

EMI :EN55011 Class A
EMS :EN61131-2

FCC

FCC Part15B class A

UL

UL :UL508
CSA :CAN/CSA22、2 No.14

ICES

ICES-003 Issue4

外壳防护级

IP2X

CC-Link的规格

支持版本:Ver.2.00、Ver.1.10占有站数:Ver.2.00时 1站2倍、Ver.1.10时 2站站种:远程设备站

性能规格

模拟量输出点数

4点

模拟量输出范围(分辨率)

电压:
-10 至 10 V (0.83 mV 1/24,000)
0 至 10 V (0.83 mV 1/12,000)
-5 至 5 V (0.42 mV 1/24,000)
0 至 5 V (0.42 mV 1/12,000)
1 至 5 V (0.42 mV 1/9,600)
电流:
0 至 20 mA (1.67 µA 1/12,000)
4 至 20 mA (1.67 µA 1/9,600)

最小负载电阻

电压:1KΩ

最大负载电阻

电流:400Ω

重量

约 200 g

*1 符合JIS B 3502 IEC 61131-2标准
的扫描次数:X、Y、Z各方向10次100分钟

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)