可编程控制器KV-7000 系列

KV-SC20

2ch 多功能高速计数器单元

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

KV-SC20

性能规格

通道数

2ch

输入频率

500kHz

计数范围

32位

模式

计数模式

线性、链接

输入模式

・2相1递增/2递增/4递增、2脉冲 (加减算)・1脉冲方向有/无・内部时钟源・其他ch一致输出

动作模式

・上/下计数模式・预设计数模式・启动累积计数模式・启动计数模式・设定时间内计数模式・频率计数模式・旋转计A模式・旋转计B模式

输 入

计数输入

A相/B相/Z相 (预设)各ch. 3点 共计6点5V/12V/24V 可DC输入、可线性驱动输入、光电耦合器绝缘

控制输入

启动 (输入截屏兼用)输入 各ch. 1点 共计2点12至24V 可DC输入、光电耦合器绝缘截屏输入 各ch. 1点 共计2点12至24V 可DC输入、光电耦合器绝缘

输出

比测仪一致输出

各ch. 2点 共计4点 光电耦合器绝缘 额定负载:30VDC 0.1A以下

截屏输入功能

通过外部输入 (最大4点)

输入过滤器功能

输入时常数切换 (计数4种/控制7种)

预设功能

预设 (Z相)输入/内部继电器

一般技术参数

内部消耗电流

95mA以下

重量

约 120 g

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)