超小型封装型PLC
KV 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
基本单元 DC型 24点输入 继电器16点输出 KZ-40R
规格
型号 | KZ-40R | |||
一般技术参数 | 程序语言 | 梯形图方式+扩展梯形图方式 | ||
命令的种类 | 基本命令 : 16种 应用命令 : 34种计算命令 : 26种 中断命令 : 4种 | |||
执行速度 (基本接点命令) | 最小1.4µs 平均3.12µs | |||
程序容量 | 3000步 | |||
I / O | 输入 (最大扩展时) | 24点 (72点)*1 | ||
输出 (最大扩展时) | 16点 (64点)*1 | |||
内部辅助继电器 (可保持) | 800点 | |||
特殊辅助继电器 | 160点 | |||
数据存储器 (16位) | 2000字 | |||
暂时存储器 (16位) | 32字 | |||
计时器/计数器 | 合计点数为120点 其中模拟计时器2点的可使用计时器 : 1ms、10ms、100ms计数器 : 加算、上/下 | |||
高速计数器 | 2点 自动重设加算计数器 (输入响应最大10kHz) | |||
高速计数比测仪 | 4点 | |||
直接时钟脉冲 | 2点 2kHz以下 (输出0500)、15kHz以下 (输出0501) | |||
停电保持功能 | 程序存储器 : EEPROM 10年以上 可改写5万次以上 数据存储器 : 大容量电容器、2个月以上 (25℃) | |||
电源电压 | 24VDC +10% -20% | |||
消耗电流 | 220mA以下 | |||
环境温度 | 0至+50℃ (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 至 85%,无凝结 | |||
耐电压 | 1500VAC 1分钟 (电源端子与输入/输出端子间以及全部外部端子与外壳间) | |||
耐噪性 | 1500Vp-p以下 脉冲宽度1µs、50ns (通过噪声模拟器測定) | |||
抗振性 | 10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时 | |||
重量 | 约340 g | |||
I/O 规格 | 类型 | 基本单元 | ||
输入数 | 24点 | |||
输入公共端 | 1点 | |||
额定输入 | 24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA) | |||
输出的数量 | 16点 | |||
输出公共端 | 6点 | |||
输出 | 继电器输出 | |||
额定负载 | 250VAC/30VDC 2A 峰值负载电流5A | |||
*1 最大扩展时的I/O合计点数为88点。 |