超小型封装型PLCKV 系列

KZ-80T

基本单元 DC型 48点输入 晶体管(漏极)32点输出

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

KZ-80T

一般技术参数

程序语言

梯形图方式+扩展梯形图方式

命令的种类

基本命令 : 16种 应用命令 : 34种计算命令 : 26种 中断命令 : 4种

执行速度 (基本接点命令)

最小1.4µs 平均3.12µs

程序容量

3000步

I / O

输入 (最大扩展时)

48点 (80点)*1

输出 (最大扩展时)

32点 (80点)*1

内部辅助继电器 (可保持)

800点

特殊辅助继电器

160点

数据存储器 (16位)

2000字

暂时存储器 (16位)

32字

计时器/计数器

合计点数为120点 其中模拟计时器2点的可使用计时器 : 1ms、10ms、100ms计数器 : 加算、上/下

高速计数器

2点 自动重设加算计数器 (输入响应最大10kHz)

高速计数比测仪

4点

直接时钟脉冲

2点 20kHz以下 (输出0500)、1.5kHz以下 (输出0501)

停电保持功能

程序存储器 : EEPROM 10年以上 可改写5万次以上 数据存储器 : 大容量电容器、2个月以上 (25℃)

电源电压

24VDC +10% -20%

消耗电流

300mA以下

环境温度

0至+50℃ (无冻结)

相对湿度

35 至 85%,无凝结

耐电压

1500VAC 1分钟 (电源端子与输入/输出端子间以及全部外部端子与外壳间)

耐噪性

1500Vp-p以下 脉冲宽度1µs、50ns (通过噪声模拟器測定)

抗振性

10至55Hz 双振幅1.5mm以下 X、Y、Z各方向2个小时

重量

约500 g

I/O 规格

类型

基本单元

输入数

48点

输入公共端

1点

额定输入

24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA)

输出的数量

32点

输出公共端

14点

输出

晶体管输出

额定负载

30VDC 0.3A

*1 最大扩展时的I/O合计点数为128点。

  • PLC/HMI 用户支持

PLC资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

控制系統(PLC、HMI、电机等)