超小型封装型PLC
KV 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
扩展单元 4点输入 继电器4点输出 KZ-8ER
规格
型号 | KZ-8ER | |||
I/O 规格 | 类型 | 增设I/O单元 | ||
输入数 | 4点 | |||
输入公共端 | 1点 | |||
额定输入 | 24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA) | |||
输出的数量 | 4点 | |||
输出公共端 | 1点 | |||
输出 | 继电器输出 | |||
额定负载 | 250VAC/30VDC 2A 峰值负载电流5A |
超小型封装型PLC
KV 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
型号 | KZ-8ER | |||
I/O 规格 | 类型 | 增设I/O单元 | ||
输入数 | 4点 | |||
输入公共端 | 1点 | |||
额定输入 | 24VDC 消耗电流7mA 输入000至005 (其他为5mA) | |||
输出的数量 | 4点 | |||
输出公共端 | 1点 | |||
输出 | 继电器输出 | |||
额定负载 | 250VAC/30VDC 2A 峰值负载电流5A |