条形码读码器
BT-1000 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
无线+Bluetooth型 BT-1510WBG
规格
型号 | BT-1510WBG | |||
CPU | 32bit RISC CPU | |||
主记忆部分 | RAM | 32MB (内用户区域 15MB) | ||
Flash ROM容量 | 32MB (内用户区域 16MB) | |||
显示部分 | 显示方式 | 2.2型 TFT彩色 LCD 65536颜色 | ||
显示点数 | 横240×纵320点 (QVGA) | |||
最多可显示字符数 | 16 点阵字体 | 半角 (等倍) : 30位×20行 全角 (等倍) : 15位×20行*1 | ||
24 点阵字体 | 半角 (等倍) : 20位×13行 全角 (等倍) : 10位×13行*1 | |||
32 点阵字体 | 半角 (等倍) : 15位×10行 全角 (等倍) : 7位×10行*1 | |||
背光灯 | 高亮度白色LED (可通过照度传感器自动调光) | |||
操作确认LED | 大型条形LED (红色、绿色、橘黄色) | |||
键输入部分 | 键种类 | 1个十字键 (4方向)、2个触发键、3个功能键、2个多功能键 (L/R)、14个数据输入键 (数字键、 ENT键、清除键、负键、小数点键)、1个电源键 | ||
背光灯 | LED (橘黄色) | |||
扫描器部分 | 读取光源 | 高亮度红色LED | ||
指示器光源 | 可见光半导体激光 (655nm) 输出1.0mW 2类激光产品 (JIS C 6802) | |||
扫描部 | 最小分辨率 | 条码 | 0.127mm*2 | |
二维码 | 0.191mm*2 | |||
扫描器部 | 读取距离 (典型示例) | 条码 | 45至275mm (窄条宽度0.508mm)、50至200mm (窄条宽度0.25mm) | |
2D 条码 | 35 至 220 mm (单元尺寸 = 0.508 mm), 70 至 130 mm (单元尺寸 = 0.254 mm) | |||
扫描部 | 读取视野范围 | 80×52mm (当读取距离为110mm时) | ||
对应代码 | 条码 | JAN/EAN/UPC (支持追加条码)、CODE39、NW-7 (CodaBar)、CODE128、GS1-128、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、GS1 DataBar | ||
二维码 | QR、MicroQR、DataMatrix (ECC200)、PDF417、MaxiCode、合成符号 | |||
光通信接口 | 标准 | 以IrDA Ver.1.2物理层为基准 | ||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
串行通信接口 | 标准 | 遵照RS-232C (通过专用电缆与PC连接) | ||
通信速度 | 9600/19200/38400/57600/115200 bps | |||
USB 接口 | 标准 | USB2.0 Full Speed (假想COM) | ||
连接器形状 | USB Mini-B | |||
通信单元连接接口 | 标准 | 符合 RS-232C | ||
通信速度 | 最大 921600bps (依存于通信单元的种类) | |||
无线LAN | 无线标准 | IEEE802.11b/g/n*3 | ||
无线频率 | 2.4GHz (b、g、n : 1至13ch)5.2GHz、5.3GHz、5.6GHz (a/n) *W52/W53限定在室内使用 | |||
通信距离 | 室内 : 可见度约为100m、室外 : 可见度约为200m*3 | |||
安全机制 | 安全 : WEP (64/128bit)、WPA、WPA2WPA加密方式 : TKIP、AES | |||
蓝牙 | 无线标准 | Bluetooth Ver2.1+EDR | ||
无线频率 | 2.4GHz | |||
Bluetooth | 发送输出 | 2类 | ||
蓝牙 | 支持轮廓 | SPP、DUN-DT、HID (软元件) | ||
通信距离 | 可见度约为10m | |||
外部媒体 | 支持媒体 | MicroSD/SDHC卡 | ||
支持容量 | 32GB以下 | |||
蜂鸣器 | 音阶 : 16阶段 音量 : 3阶段 | |||
振动功能 | 兼容 | |||
日历、时钟 | 年、月、日、小时、分、秒的自动日历 (至2079年) 月差在±80秒以内 (常温) | |||
电源部分 | 使用干电池组(BT-B15)时 | ― | ||
副电池 | 内置锂二次电池 备份时间 : 约1个小时 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 (JIS 防溅型) | ||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 2.0 m、安装 (OP-87120) 防护罩时:混凝土上 2.5 m*4 | |||
EMI | VCCI A类 | |||
重量 | 安装BT-B10时:约 184 g | |||
*1 可最大显示的文字为不显示状态时的值。显示状态时,纵向的显示文字数,在16点字体时为2行,在24、32点字体时会减少1行。 |