条形码读码器
BT-W100 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
大画面无线二维码条形码读码器 各国型号 BT-W150G
规格
型号 | BT-W150G | |||
类型 | 二维码型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex-A8 (800 MHz) | ||
操作系统 | Microsoft Windows Embedded Compact 7 | |||
主记忆部分 | RAM | 256MB (程序区域 : 60MB、Disk区域 : 32MB) | ||
ROM | 512MB (Disk区域 : 222MB) Flash-ROM | |||
显示部分 | LCD | 显示方式 | 3.5型 透过型TFT彩色LCD VA方式 | |
分辨率(显示点数) | 横480×纵640点 (VGA) | |||
显示色数 | 65536种颜色 | |||
字体 | MS P黑体、MS UI Gothic、MS黑体、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * SimSun、NSimSun字体需要安装 | |||
背光灯 | 高亮度白色 LED | |||
操作确认LED | 3色 LED (红色、绿色、蓝色、黄色、青色、品红、白) | |||
操作部分 | 触摸屏 | 模拟阻抗膜式 (强化玻璃规格) | ||
硬按钮 | 种类 | 1个十字键 (4个方向)、3个触发键 (中央1个、侧面2个)、7个功能键 (F1键、F2键、F3键、F4键、Fn键、Tab键、文字键)、14个数据输入键 (数字键、ENT键、清除键、负键、记号键)、1个电源键 | ||
背光灯 | LED (橘黄色) | |||
扫描器部分 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度红色 LED | |
指示器光源 | 可见光半导体激光 (655nm)、输出1.0mW、2类激光产品 (JIS C 6802) | |||
扫描次数 | ― | |||
最小分辨率 | 二维码 : 0.191mm 条码 : 0.127mm | |||
读取距离 | 45至275mm (CODE39 窄条宽度0.508mm) 50至200mm (CODE39 窄条宽度 0.254mm) 35至220mm (QR单元格尺寸0.508mm) 70至130mm (QR单元格尺寸 0.254mm) | |||
读取宽度、视野范围 | 80×52mm (当读取距离为110mm时) | |||
PCS | ― | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC(支持Add-On代码)、CODE39、,NW-7、CODE128、GS1-128、CODE93、ITF、工业2of5、COOP2of5、GS1 DataBar | |||
通信部分 | 无线LAN通信 | 无线标准 | IEEE802.11 b/g/n | |
无线频率 | 2.4GHz (b, g, n : 1至13ch) | |||
通信距离 | 室内 : 可见度100m、室外 : 可见度200m (使用11a/b/g/n时) | |||
安全机制 | 安全 : WEP (64/128bit)/WPA/WPA2 | |||
蓝牙通信 | 无线标准 | Bluetooth V2.1 +EDR (一类) | ||
支持轮廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | |||
通信距离 | 可见度约为10m | |||
外部记录媒体部分 | 支持媒体 | microSD/SDHC卡 | ||
支持容量 | 32GB以下 | |||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 2450mAh | |||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约19个小时*1 | ||
充电模式2 | 约22个小时*1 | |||
充电模式3 | 约19个小时*1 | |||
充电时间 | 充电模式1 | 约6.0个小时 (常温) | ||
充电模式2 | 约4.5个小时 (常温) | |||
充电模式3 | ||||
备份电池 | 时钟 | 内置锂二次电池 约6个月*2 | ||
RAM数据 | 电气双重电容器 约4分钟*2 | |||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶 : 16阶段 音量 : 3阶段 | ||
振动功能 | 兼容 | |||
日历、时钟 | 年、月、日、小时、分、秒的自动日历 (至2079年) 月差为±80秒 (常温) | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54 (JIS 防溅型) | ||
环境温度 | -5 至 +50 °C (无冻结) | |||
存放环境温度 | -20 至 +60 °C (无冻结) | |||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上 1.5 m*3 | |||
EMI | VCCI A类 | |||
配件 | 手腕带、触控笔 | |||
外形尺寸 | 170 × 79 × 40.4 (31.3) mm ※() 内为握持部 | |||
重量 | 约 259 g (装配有电池组时) | |||
*1 : 动作确认LED、振动功能OFF、蜂鸣器ON音量小、背景灯ON低亮度、在常温下,20秒钟读取一次条形码,并执行往返无线通信时的连续使用时间。 |