手持终端
BT-W300/W200 系列
条形码读码器 BT-W350G
规格
型号 | BT-W350G | |||
类型 | 相机型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex®Triple Core | ||
操作系统 | Microsoft® Windows® Embedded Compact 7 | |||
主记忆部分 | RAM | 512 MB (磁盘空间: 32 MB) | ||
ROM | 512 MB (磁盘空间: 222 MB) Flash-ROM | |||
表示部 | LCD | 显示方式 | 3.5 寸 透过型TFT 彩色LCD VA 方式 | |
分辨率(显示点数) | 宽480 × 纵640 点阵 (VGA) | |||
显示色数 | 65,536 色 | |||
字体 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings | |||
背光灯 | 高亮度白色LED | |||
操作确认LED | 3 色LED (红色、绿色、蓝色、黄色、蓝绿色、紫红色、白色) | |||
操作部分 | 触摸屏 | 模拟电阻膜方式 (钢化玻璃规格) | ||
硬按钮 | 种类 | 十字键1 个 (4 个方向)、触发键3 个 (中心位置1 个、侧边2 个)、 | ||
背光灯 | LED (橙色) | |||
扫描器 | 光学特性 | 读取光源 | 高亮度白色LED | |
指示器光源 | 可见光半导体激光 (657 nm) | |||
扫描次数 | ― | |||
最小分辨率 | 二维码:0.127 mm | |||
读取距离 | 30 至 840 mm (CODE39 窄条宽度 0.508 mm) | |||
读取宽度、视野范围 | 124 × 76 mm (读取距离 180 mm) | |||
PCS | ― | |||
对应条码 | JAN/EAN/UPC (支持附加代码)、 | |||
无线通信部 | 无线LAN | 无线标准 | IEEE802.11a/b/g/n | |
无线频率 | 2.4 GHz (b、g、n :1 至 13 ch)、5.2 GHz、5.3 GHz (a/n) | |||
安全机制 | 安全: WEP (64/128 bit)/WPA/WPA2、WPA 加密方式: TKIP/AES、认证方式: PSK/EAP-TLS/PEAP-MSCHAP-V2 | |||
Bluetooth® | 无线标准 | Bluetooth® V2.1 +EDR | ||
支持轮廓 | SPP、 PAN (PANU)、 FTP (Client)、 HSP (AG)、 HID(Host/Device) | |||
通信距离 | 预计 约 10 m | |||
外部记录 | 支持媒体 | microSD/microSD (SDHC) 卡 | ||
支持容量 | 32 GB 以下 | |||
电源部分 | 主电池 | 类别 | 专用锂离子电池组 | |
容量 | 3,250 mAh | |||
连续使用时间 | 充电模式1 | 约 19 小时*1 | ||
充电模式2 | 约 22 小时*1 | |||
充电模式3 | 约 19 小时*1 | |||
充电时间 | 约 8 小时 (常温) | |||
备份电池 | 时钟 | 内置锂离子充电电池 约1 个月*2 | ||
RAM 数据 | 电双层电容器 约1 分*2 | |||
其他 | 蜂鸣器 | 音阶: 16 个等级 音量: 3 个等级 | ||
振动功能有 | 有 | |||
日历、时钟 | 年、月、日、时、分、秒自动日历 (截至2079 年) 月行差 ±80 秒 (常温) | |||
EMI | VCCI A 级 | |||
外形尺寸 | 193 × 75.2 × 38.5 (30.3) mm ( ) 内为握柄部分 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP64 | ||
环境温度 | -20 至 +50 ℃ (无冻结)*3 | |||
存放环境温度 | -20 至 +60 ℃ (无冻结) | |||
相对湿度 | 20 至 85% RH (无凝结) | |||
存放环境湿度 | ||||
耐跌性能 | 混凝土上2.0 m (安装防护罩时3.5 m) 30 cm × 20,000 次*4 | |||
配件 | 手带 | |||
重量 | 约 256 g (安装可充电电池组时) | |||
*1 操作确认LED、关闭振动功能、开启蜂鸣器 (音量小)、开启背光灯 (低亮度)、常温下20 秒读取1 次条形码、进行往返无线通信时的连续使用时间。 |