主体用单体充电单元 BT-WUC71

BT-WUC71 - 主体用单体充电单元

*请注意,图片中的配件可能不包括在产品中。

软件

规格

型号

BT-WUC71

专用电源适配器规格

输入侧

AC100 ~ 240V 50/60Hz 30 ~ 40VA

输出侧

DC12V、最大1.5A

外形尺寸图

专用AC适配器规格

80.6 × 50 × 31mm (缆线部除外)

重量

约150g (电缆部分除外)

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C (无冻结)

存放环境温度

-20 至 +60 °C (无冻结)

相对湿度

20 至 85 % RH (无凝结)

存放环境湿度

EMI

VCCI 级A

外形尺寸

104.1 × 63.0 × 103.1mm

重量

约 210 g

技术规格(PDF) 其他型号