激光刻印机ML-G9300 系列

ML-G9310

CO2激光指示器/打印头(标准区域)

规格

选择语言

型号

ML-G9310

类型

国内规格 光笔 (横型)

控制器

ML-G9300

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

可选件: MARKING BUILDER, 预安装 Windows 7/Vista/XP (SP2 以上)/2000 (SP4 以上) *2监视器显示: 1024 x 768 像素或更高*3

刻印激光

CO2 激光

4 类激光产品 (IEC 60825-1), IV 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 10.6 μm)

平均输出

30W

导引激光

激光器二极管

2 类激光产品 (IEC 60825-1), II 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10) (波长: 655 nm)

适用法规

符合FDA标准 *4

导引激光

输出

1.0mW

导引光

LED 指示灯 ( 绿色)

刻印范围

110 mm

作业距离

208±2mm

刻印分辨率

2μm

扫描速度

12,000 mm/s

刻印速度

240 m/分

字符类型

KEYENCE 独创字体

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

TrueType 字体

个人电脑上所安装的TrueType字体

用户字体

最多可以登录 2 种字体 *5

刻印类型

徽标图像

用户字体,标志 (CAD)数据BMP/JPEG/PNG/TIF/PCD

字符类型

更新文字

自动日历、自动时间限定计算、Shift 代码设置、自动计数器、等级刻印

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

2D 条码

QR 代码、micro QR 代码、DataMatrix (ECC200)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

加工作业

定点、直线、虚线、圆、椭圆

刻印条件

文字排版

直线、斜线、弧线、纵向

刻印方式

静止刻印/移动刻印

刻印尺寸

字符高度

0.5 至 110 mm

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001mm

刻字条件

设定

设定登记数

设定值最大 2000

设定块数

256 块

功能

粗线条刻印、越过交叉线、共同区块设定、扫描速度最优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩小图示登录、存储在记忆卡中、CSV 文档保存、自动备份、激光功率补偿、字形替换、预设功能、标志编辑工具、工件图像显示、通讯记录显示、模拟接线板监控

终端区块
输入/输出

输入

错误消除、禁止触发、停止激光刻印模式、紧急停止、刻印激光控制、固定等级数值、激光控制、递增计数、递减计数、计数器归零、编码、数值设定、程序编码设定、编码器脉冲、触发

输出

激光指示器、刻印完成、刻印中、待机、警告、异常、24VDC电源

RS-232C/RS-422A

专用于连接外部设备

USB接口

专用于连接激光刻印器设置软件 (MARKING BUILDER)

存储卡插口

为 CF 存储卡专用 *6

刻印机安装方向

全方位

调整位置功能

导向激光

文字 (1)、文字 (连续)、区域框以及中心调整十字 (连续)、工件图像 (连续)

安装指导

距离指示器

LED 指示灯+ 导向激光束

刻印机缆线长度

5m

冷却方式

强制性空气冷却

额定

电源电压

100 至 120/200 至 240 VAC ±10 %、50/60 Hz、最大 13 A

功率消耗

最大 1,200 VA (100 至 120 VAC) /最大 1,500 VA (200 至 240 VAC)

额定功率消耗

最大 1200 VA (100 至 120 VAC), 最大 1500 VA (200 至 240 VAC)

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无凝结、无冻结)

环境温度

0 至 +40 °C

存放环境湿度

35 至 85% RH,无凝结

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

13.3 kg

重量

触摸屏 (选购件)

2.0 kg

*1 另外选购
*2 支持的 OS : Windows 7/Vista (32 位和 64 位版本)、XP/2000 (仅 32 位版本)。Windows 是美国 Microsoft Corporation 公司的注册商标。
*3 另外选购• 支持 OS: Windows 7/Vista/XP (SP2 或更高版本)/2000 (SP4 或更高版本)
• 支持语言: 日语、英语
• Windows 7/Vista 能够使用 32 bit 和 64 bit 的版本。Windows XP/2000 只能够使用 32 bit 的版本。
• Windows 是美国 Microsoft 公司的注册商标。
*4 符合标准
*5 可选件
*6 推荐使用 SanDisk 公司的 CF 存储卡 (最多达 256 M 字节) (www.sandisk.com)。需要购买转接卡。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机