三轴CO2激光刻印机
ML-Z 系列
联系我们: 4007-367-367 意见表
3Axis-CO2激光指示器/打印头(广域) ML-Z9520
规格
型号 | ML-Z9520 | |||
类型 | 宽区域型 (刻印头) | |||
刻印头 | ― | |||
控制台(彩色触摸屏) | MC-P1 | |||
PC 软件 (MARKINGBUILDER2) | MB-H2D3-DVD/MB-H3D2 | |||
刻印方式 | XYZ 三轴同步扫描法 | |||
刻印激光 | 类型 | CO2 激光, 4 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10) *3 | ||
波长 | 10.6 µm | |||
平均输出 | 30 W*4 | |||
导向激光 | 工作距离指示灯 | 半导体激光器, 2 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10) *3 | ||
导引激光/ | 波长 | 655 nm | ||
刻印范围 | 300 x 300 x 42 mm | |||
基本工作距离(可变幅度) | 300 mm (±21 mm) | |||
刻印分辨率 | 5 µm | |||
扫描速度 | 最大 6000 mm/s | |||
文字种类 | 字体 | KEYENCE 原创字体 (数字、字母、片假名、平假名及日语本汉字)/用户字体/True Type 字体 | ||
条码 | CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128 | |||
2D 条码 | QR 码/微型 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix) | |||
GS1 DataBar | GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型 | |||
刻印类型 | 徽标图像 | 外文字体/标识语 (CAD) 数据 | ||
文字种类 | 激光切割 | 定点/直线/破折线/圆/椭圆 | ||
刻印条件 | 刻印方式 | 静止刻印/移动刻印 (匀速/编码器) | ||
文字大小(高× 宽) | 0.3 至 300 mm | |||
刻字条件 | 程序 | 注册的程序 | 设定值最大 2000 | |
块数 | 256 块 | |||
输出/输入 | 终端模块输入与输出/MIL 连接器输入与输出 | |||
界面 | RS-232C/RS-422A/USB2.0 *5 | |||
CF 记忆卡插槽 | 专用于小型闪存卡 | |||
刻印机安装方向 | 全方位 | |||
刻印机电缆长度 | 5 m | |||
冷却方式 | 强制性空气冷却 | |||
电压 | 100 至 120/200 至 240VAC 50/60Hz 最大1500VA | |||
环境抗耐性 | 存放环境温度 | -10 至 +60 °C (无冻结) | ||
环境温度 | 0 至 +40 °C | |||
相对湿度 | 30 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 16.2 kg | |||
*1 支持的 OS : Windows 7/Vista (32 位和 64 位版本)、XP/2000 (仅 32 位版本)。 |