超小型YVO4 刻印机MD-V9600A 系列

MD-V9600W

YVO4激光指示器(标准区域)

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

规格

选择语言

型号

MD-V9600W

类型

标准规格 主机 (控制机+刻印模组)

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

MB-H1
支持的操作系统Windows 7/Vista/XP/2000 监控显示器1024 x 768 像素或更多*2

刻印激光

YVO4 激光

4 类 (波长:1064 nm)

振荡模式

单振模式 (M2 < 1.3)

输出稳定度

±2%*3

Q 开关频率

CW, 1 - 200 kHz

输出

8 W (CW)

导引激光

1.0 mW

激光器二极管

2 类 (波长:655 nm,最大输出 1.0 mW)

导引光

LED 指示灯 (绿色)

刻印范围

90 mm 2

作业距离

189 ±2 mm

刻印分辨率

2 µm

字符类型

KEYENCE 独创字体

数值、字母、片假名、平假名、汉字 (JIS 的第一和第二标准)

刻印类型

字体

最多可注册两种类型的字体。*1

字符类型

TrueType 字体

PC 中安装的TrueType 字体。

刻印类型

条码

CODE 39、ITF、2/5、NW7 (CODABAR)、JAN、CODE 128

二维码

QR 代码、micro QR 代码、DataMatrix (ECC200)

GS1 DataBar

GS1 Data Bar (截断型) /GS1 DataBar (截断型) CC-A/GS1 DataBar 层叠型/GS1 DataBar 层叠型 CC-A/
GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

徽标图像

自定义字体、徽标 (CAD) 数据
BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

字符类型

更新文字

自动日历、自动时间限定计算、Shift 代码设置、自动计数器、等级刻印

机械操作

固定点、直线、虚线、圆、椭圆

刻印条件

注册程序数量

最多设置2000 个

信息组数量/程序

256 个信息组

刻印头安装方向

所有方向

刻印头电缆长度

5 m

刻印条件

文字排版

直线、对角线、弧、水平书写

刻印方式

固定刻印、移动

刻印尺寸

字符高度

0.3 至 90 mm

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001 mm

冷却方式

电子空气冷却

功能

粗线刻印、跳过交叉线、扫描速度优化、连续刻印、平板刻印、样本刻印、测试刻印、缩略图注册、保存到存储卡、
CSV 文件保存、自动备份、激光功率补偿、字体替代、预设、徽标编辑工具、工件图像显示、通信历史记录显示、
接线板监控模拟、检查激光输出、自动功率存储。

终端区块
输入/输出

输入

错误解除/触发禁止/加工机动作停止/紧急停止/刻印激光停止/等级值确定/激光控制/计数UP/计数DOWN/计数RESET/序号、数值指定/设定序号确定/编码器脉冲/刻印开始

输出

激光指示灯、刻印完成、刻印、READY (准备就绪)、警告、错误、24 V DC 电源

RS-232C/RS-422A

专用于连接外部设备

USB接口

专用于连接激光刻印器设置软件 (MARKING BUILDER)

存储卡插口

专用于小型闪存卡*4

调整位置功能

导向激光

字符 (1)、字符 (连续)、区域边框线和中心坐标十字 (连续)、工件图像 (连续)

安装指导

距离指示器

LED 指示灯+导向激光束

额定

电源电压

100 至 120/200 至 240VAC±10% (50/60Hz) 最大10A

功率消耗

最大700 VA (AC 100 至 120 V), 最大800 VA. (AC 200 至 240 V)

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无凝结、无冻结)

环境温度

+5 至 +35 °C

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

控制器部:22.0 kg (包括光缆缆线)
刻印头:8.0 kg
控制台:1.4 kg

*1 另售
*2 选项
*3 输出20%以上
*4 推荐SanDisk 公司(最大256M),需要市场上出售的储存卡适配器。

下载 :

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 2017 最受欢迎的技术资料TOP10
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机