超小型YVO4 刻印机MD-V9600A 系列

MD-V9620A

YVO4激光指示器(广域)

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MD-V9620A

类型

宽区域规格 本体 (控制器+刻印头)

控制台

MC-P1*1

激光刻印设置软件

MB-H1
支持的操作系统Windows 7/Vista/XP/2000 监控显示器1024 x 768 像素或更多*2

刻印激光

YVO4 激光

4类激光4 (JIS C6802) (波长:1064nm)

振荡模式

单一模式 (M2<1.3)

输出稳定度

±2%*3

Q 开关频率

CW、1-200kHz

输出

8W (CW时)

导引激光

1.0 mW

激光器二极管

2类激光 (JIS C6802) (波长:655nm)

导引光

LED指针 (颜色)

刻印范围

155 mm

作业距离

357 ±3 mm

刻印分辨率

5 µm

字符类型

KEYENCE 独创字体

数字/英文字母/平假名/片假名/日本汉字 (JIS 第 1、第 2 标准)

刻印类型

字体

最多可以登录 2 种字体 *4

字符类型

TrueType 字体

PC 中安装的TrueType 字体。

刻印类型

条码

CODE39/ITF/2of5/NW7 (CODABAR)/JAN/CODE128

二维码

QR 代码、micro QR 代码、DataMatrix (ECC200)

GS1 DataBar

GS1 Data Bar (截断型) /GS1 DataBar (截断型) CC-A/GS1 DataBar 层叠型/GS1 DataBar 层叠型 CC-A/
GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

徽标图像

自定义字体、徽标 (CAD) 数据BMP, JPG, PNG, TIF, PCD

字符类型

更新文字

自动日历、自动时间限定计算、Shift 代码设置、自动计数器、等级刻印

机械操作

定点/直线/虚线/椭圆

刻印条件

注册程序数量

最多设置2000 个

信息组数量/程序

256 个信息组

刻印头安装方向

所有方向

刻印头电缆长度

5 m

刻印条件

文字排版

直线、对角线、弧、水平书写

刻印方式

静止/移动

刻印尺寸

字符高度

0.5 至 155 mm

文字大小

文字宽度

文字大小单位

0.001 mm

冷却方式

空冷电子冷却

功能

粗体字设定/交点除去设定/扫描速度最佳化/连续刻印功能/调色板刻印功能/样品刻印功能/测试刻印功能/缩略图登录/存储卡转送/CSV文件保存/自动备份功能/激光功率补偿功能/字体替换/预设功能/标识编辑工具/工件图像显示功能/通信历史显示/端子台显示器、模拟/点检激光输出/自动功率保存

终端区块
输入/输出

输入

错误解除/触发禁止/加工机动作停止/紧急停止/刻印激光停止/等级值确定/激光控制/计数UP/计数DOWN/计数RESET/序号、数值指定/设定序号确定/编码器脉冲/刻印开始

输出

激光激励状态/刻印结束/刻印中/准备/警告/异常/24VDC

RS-232C/RS-422A

专用于连接外部设备

USB接口

激光刻印机设定软件 (MARKING BUILDER)连接专用

存储卡插口

小型闪存卡专用*5

调整位置功能

导向激光

文字 (1)、文字 (连续)、区域框以及中心调整十字 (连续)、工件图像 (连续)

安装指导

距离指示器

LED 指示灯+导向激光束

额定

电源电压

100 至 120/200 至 240VAC±10% (50/60Hz) 最大10A

功率消耗

最大700VA (100 至 120V)/最大800VA (200 至 240V)

环境抗耐性

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无凝结、无冻结)

环境温度

+5 至 +35 °C

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

控制器部:22.0 kg (包含光纤电缆)
刻印头:8.8 kg
控制台:1.4 kg

*1 另售
*2 选项
*3 输出20%以上
*4 可选件
*5 推荐SanDisk公司产品(最大256MB)、需要市面出售的卡适配器。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机