三轴YVO4激光刻印机MD-V9900A 系列

MD-V9910WA

3Axis-YVO4激光指示器(标准区域/探测器装备)

[停产型号]

本型号已停产。

推荐替代产品
联系我们:

规格

选择语言

型号

MD-V9910WA*1

类型

高分辨率 主单元 (控制器 + 刻印头)

控制台

MC-P1

刻印方式

XYZ 3-Axis 同步扫描法

刻印激光

类型

YVO4 激光, 4 类激光产品 (IEC 60825-1), IV 类激光产品 (FDA (CDRH) Part 1040.10)

波长

1064 nm

输出

13W

Q 开关频率

CW (连续波),1 至 400 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光,波长 : 655 nm (2 类激光产品 (IEC 60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10))*2

刻印范围

120×120×42 mm

标准工作距离 (±可变宽度)

189 mm (±21 mm)

刻印分辨率

2 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

刻印类型

字体

基恩士 原创字体 (数字、字母、片假名、平假名及日语本汉字)/用户字体/True Type 字体

条码

CODE 39, ITF, 2 至 5, NW7 (CODABAR), JAN, CODE128

二维码

QR 码/微 QR 码/DataMatrix (ECC200/GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar 截短型/GS1 DataBar 截短型 CC-A/GS1 DataBar 堆叠型/GS1 DataBar 堆叠型
CC-A/GS1 DataBar 限制型/GS1 DataBar 限制型 CC-A

徽标图像

自定义字体• 徽标 (CAD)数据 BMP/JPEG/PNG/TIF

字符类型

机械操作

定点/直线/虚线/圆/椭圆

刻印条件

刻印状态 (工件状态)

静止刻印/移动刻印 (匀速/编码器)

刻印尺寸 (字符高度/ 宽度)

0.1 至 120 mm

注册程序数量

最大2000 个程序

信息组数量/程序

256 个信息组

I/O 输入输出

终端模块输入与输出/MIL 连接器输入与输出

接口

RS-232C/RS-422A/USB 2.0*3

CF 存储卡插槽

CF 卡*4

刻印头安装方向

所有方向

刻印头电缆长度

5 m

刻印机安装方向

所有方向

刻印机缆线长度

5 m

冷却方式

强制空冷

额定电压/额定功率消耗

100 至 120 VAC、50/60 Hz、最大 700 VA
200 至 240 VAC、50/60 Hz、最大 800 VA

环境抗耐性

环境温度

0 至 +40 °C

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无冻结)

存放环境湿度

30 至 85% (无凝结)

相对湿度

30 至 85 % RH (无凝结)

重量

磁头:11.8 kg
标记:11.5 kg
控制器:23.2 kg
遥控器:2.0 kg

*1 需要符合 FDA 标准的型号和规格,请联系您最近的销售办事处。
*2 FDA(CDRH)激光分类是按照激光第五十号通知要求基于 IEC 60825-1 进行的。
*3 USB 接口为 PC 软件专用接口。
*4 推荐 SanDisk 公司产品。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机