三轴混合式激光刻印机MD-X 系列

MD-X800

混合式激光刻印机(中国大陆专用机型)

[高达50%的中奖率!] 激光刻印采购需求咨询活动

规格

选择语言

型号

MD-X800

类型

刻印装置(控制器 + 刻印头)

触摸屏 (选购件)

MC-P1

刻印激光

类型

YVO 4 激光 4 类激光产品 (IEC60825-1、JIS C6802、GB7247.1)

波长

1064 nm

输出

25 W

适用法规

EU 指令 (EMC 指令、机械指令、RoHS 指令) / EN 规格 (EN55011、EN ISO 11553-1、EN60204-1、EN60825-1、EN61000-6-2、EN50581) / 中国RoHS

Q 开关频率

CW (连续输出)、1 至 400 kHz

导引激光/工作距离指示器

半导体激光 波长:655 nm 输出:1.0 mW 2 类激光产品 (IEC60825-1、JIS C6802、GB7247.1)

刻印范围

125 × 125 × 42 mm

标准工作距离 (±可变宽度)

189 mm (±21 mm)

刻印分辨率

2 µm

扫描速度

最大 12000 mm/s

刻印类型

字体

基恩士原版字体 (数字、英文字母、片假名、平假名、日本汉字) / 用户字体、TrueType 字体、OpenType 字体*1

条码

CODE39 / ITF / 2of5 / NW7 (CODABAR) / JAN / CODE128 / EAN / UPC-A / UPC-E / CODE93

二维码

QR 码 / 微型 QR 码 / DataMatrix (ECC200 / GS1 DataMatrix)

GS1 DataBar

GS1 DataBar / GS1 DataBar CC-A / GS1 DataBar Stacked / GS1 DataBar Stacked CC-A / GS1 DataBar Limited / GS1 DataBar Limited CC-A / GS1 DataBar Truncated / GS1 DataBar Truncated CC-A

徽标图像

自定义字符字体、徽标 (CAD) 数据 BMP / JPEG / PNG / TIFF

刻印条件

刻印状态 (工件状态)

静止、移动 (等速、编码器)

刻印尺寸 (字符高度/ 宽度)

0.1 至 125 mm

注册程序数量

最多可注册 2000 个程序

信息组数量/程序

256 组 / 程序

I/O 输入输出

端子台输入输出 / MIL 接头输入输出

接口

RS-232C / USB2.0 / Ethernet (100BASE-TX / 10BASE-T)*2

刻印头安装方向

任何方向

刻印头电缆长度

4.3 ±0.1 m

冷却方式

强制通风冷却

额定电压/额定功率消耗

单相 100 至 120 VAC / 单相 200 至 240 VAC ± 10% 50 / 60 Hz 最大 800 VA

环境抗耐性

外壳防护级

IP64

污染等级

2

过电压类别

存放环境温度

–10 至 60°C (无冻结)

环境温度

0 至 40°C

存放环境湿度

30 至 85% (无凝结)

相对湿度

重量

控制器:23.0 kg、刻印头:13.9 kg、触摸屏:2.0 kg

*1 使用 TrueType 字体和 OpenType 字体时,仅支持 “允许嵌入字体” 的属性为 “允许安装” 或 “允许编辑” 的字体。该属性可在 [控制面板] - [字体]的属性中确认。
*2 USB 接口分为 USB 存储器、USB 鼠标接口 (A 接口)、Marking Builder 3 (ActiveX)专用接口 (B 接口)。Ethernet 接口支持与 Marking Builder 3 (ActiveX)的通信和 TCP / IP 通信。 不支持PROFINET、EtherNet / IPTM

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机