通用型 喷码机MK-U 系列

MK-U6100

通用型喷码机 小文字机

[高达50%的中奖率!] 工业喷码机使用情况调查活动

规格

选择语言

型号

MK-U6100

类型

小字符型

操作面板

MK-P4

PC 软件

MK-HB2 (MK-BUILDER2)*1

字符高度

0.6 至 7 mm

油墨型号

标准油墨 MK-10

油墨颜色

黒色

最大打标行数

6 行

点阵数(纵方向)

5、7、9、10、12、14、16、24、32 点

字体

基恩士原版字体、明朝、哥特语

字符类型

英文字母、数字、片假名、平假名、标点符号、日本 (JIS 第一水准、第二水准)、中文 (GB2312)、拉丁字母、徽标、用户自己编辑的字体

条码

CODE39、ITF、NW7 (CODABAR)、2of5、CODE128、JAN/UPC、检查位添加打印功能 (不包括2of5)

二维码

QR 码 model (版本) 1、2 微型 QR 码 DataMatrix (ECC200)、GS1 DataMatrix

打印头距离

10 mm

打印头安装方向

所有方向

调整位置功能

导引光

最高打标速度

1827 字符 / 秒*2

打标程序保存数量

最多可保存 500 程序

存储卡

USB 存储器*3

功能

自动日历、有效期、保持时间打标、自动计数器、2 至 36 进制计数器、自动运转、字符方向设定 (90、180、270 度)、两倍宽字符、编辑徽标、编辑字体、字符高度和字符宽度调整 (不需要动原来的设定值用百分比调整)、传感器轨道过滤器、工件停止通知、输入时常数设定、条码核对设定切换、打印结束时自动设定切换 (组合打印)、端子台监控、通信缓冲器、错误级别变更

维修保养功能

自动喷嘴清洗、油墨排液、内部油墨线路清洗、喷射操作 (间断喷射、吸入喷嘴和回收孔)、错误显示、错误历史、维修保养历史、内部线路监控、维修保养步骤指南、错误解除指南、自动清洗 (打印头)、休眠模式、线路恢复

输入 (支持NPN/PNP)

打印开始、编码器 (A,B)、设定编号选择、设定编号切换、打印开始无效、打印停止、打印方向切换、计数器/ 组合重设
上计数 UP (启动)、下计数 DOWN (关机)、错误清除

输出 (支持NPN/PNP)

异常、警告、打印就绪、设定切换就绪、正在打印、打印完成、计数器结束 (拍摄触发)、给外部提供电源 (24 V)

操作面板显示语言

中文 / 英文 / 日文 / 葡萄牙文 / 西班牙文

接口

RS-232C / Ethernet (100Base-TX/10Base-T)

打印头线长度

4 m

操作面板线长度

额定

电源电压

100 至 240 VAC、50/60 Hz

额定值

功率消耗

190 VA

环境抗耐性

外壳防护级

IP55*4

环境温度

+5 至 +40 °C

存放环境温度

-10 至 +60 °C (无凝结)

相对湿度

0 至 90 % RH

外装

不锈钢

外形尺寸

465 × 388 × 499 mm (宽度 × 纵深 × 高度)

重量

主机

30.4 kg

控制面板

1.9 kg

*1 选购件支持操作系统: 支持 Windows Vista/7/8(Windows 是微软公司的注册商标)
*2 打标时 以 5 点 1 行 字符间间隔 1 点
*3 可使用尺寸: 最大 65 (W) × 25 (D) × 18 mm (H)
*4 打印头除外。关于安装、请参照使用说明书。

刻印资源中心

  • General Catalog Request
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • 可追溯 管理特辑
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

激光打标机 / 激光雕刻机 / 喷码机 / 喷墨打标机