形状测量激光显微系统VK-X 系列

VK-X100

形状测量激光显微镜

[停产型号]

本型号已停产。

联系我们:

VK-X100K - 形状测量激光显微镜

下载

目录

查看详情
  • CE 标志概述
  • CSA

规格

选择语言

型号

VK-X100

类型

控制器

光学变焦

1 至 8 倍

综合倍率

100 至 8000 倍

观察/测量光学系统

针孔共聚焦光学系统

高度测量

测量范围

7 mm

显示分辨率

0.005 μm

重复精度σ

0.02 μm *1

宽度测量

显示分辨率

0.01 μm

重复精度3σ

0.05 μm *2

帧存储

像素数

2048 x 1536, 1024 x 768, 1024 x 64

对于单色图像

16 位

对于彩色图像

每个 RGB 8 位

对于高度测量

21 位

帧频率

面扫描

4 至 120 Hz

线扫描

7900 Hz

自动功能

AAG (自动增益)、自动对焦、自动设置上下限, 双扫描的亮度设置

测量用激光光源

波长

红色半导体激光, 658 nm

最大输出

0.95 mW

激光产品

II 类激光产品 (IEC60825-1,FDA (CDRH) Part1040.10 *3)

光接收元件

PMT (光电倍增管)

用于光学观察的光源

灯泡

100 W 卤素灯

用于光学观察的
彩色摄像机

拍摄元件

1/3 英寸彩色 CCD 图像传感器

拍摄分辨率

超高精细 (3072 x 2304)

自动调整

增益、快门速度

数据处理模块

KEYENCE 指定专用个人电脑, (操作系统﹕ Windows 7 Professional Edition) *4

软件部

自动变焦软件

在观察时自动对焦的软件

像素平移软件

在拍摄图像之际,错开像素进行拍摄后,提高拍摄像素的软件

HDR功能软件

以16bit获取数据后,使图像显示最佳化的软件

RPD功能软件

快速、正确检测测量结果的算法

AAG功能软件

自动调整设定范围内激光受光灵敏度的软件

自动上下限设定软件

自动识别对象物的上限与下限后,设定测量范围的软件

简单模式功能软件

可以流程图方式简单进行测量的软件

注释功能软件

在观察画面上显示注释的软件

计测/标尺显示软件

在尺寸测量或观察画面上显示标尺的软件

重量

约 11 kg

*1 使用 50 倍镜头测量 2 μm 的标准高度差时。
*2 使用 50 倍 (光学 2 倍变焦) 物镜在线性峰值模式测量 KEYENCE 1 μm 的参照图标线宽时 (图像均值 :8 倍)。
*3 FDA (CDRH) 的激光分类是基于IEC60825-1 并根据Laser Notice No.50 的要求而实施的。
*4 Windows 7 是美国微软公司的注册商

下载 :

测量系统文库

  • General Catalog Request
  • 秋 人气资料下载排行
  • 从零开始学习! 工业自动化十大基础教科书
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

测量系统