图像尺寸测量仪
IM-6000 系列
推荐替代产品: 控制器 - IM-8000
联系我们: 4008-202-608 意见表
控制器 IM-6600
规格
型号 | IM-6600 | |||
类型 | 控制器 | |||
拍摄元件 | 1 型 660 万像素 CMOS | |||
显示器 | 10.4 英寸 LCD 监视器(XGA: 1024 x 768) | |||
受光镜头 | 双远心镜头 | |||
图像测量 | 视野 | 广视野: ø100×200mm 高精度: □25×125mm | ||
最小显示单位 | 0.1 µm | |||
重复精度 | 座标台未移动 | 广视野: ±1µm 高精度: ±0.5µm | ||
座标台移动 | 广视野: ±2µm 高精度: ±1.5µm | |||
测量精度 ±2σ | 无连接 | 广视野: ±5µm*1 高精度: ±(7+0.02L)µm*2 | ||
有连接 | 广视野: ±2µm*3 高精度: ±(4+0.02L)µm*4 | |||
外部遥控输入 | 无电压输入 (有接点、无接点) | |||
外部输出 | OK/NG/FAIL/MEAS. | 继电器输出 / 额定负荷 24 VDC 0.5 A / ON 电阻 50 mΩ 以下 | ||
接口 | LAN | RJ-45 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列A | 6 组(前面2 组 / 背面4 组) | |||
存储 | 硬盘驱动器 | 250 GB | ||
照明系统 | 透过 | 远心透过照明 (绿色LED) | ||
环形 | 4 分割环状照明 (白色LED) | |||
外部 | 外部连接照明 | |||
X 座标台 | 移动范围 | 100 mm(电动) | ||
承受负重 | 2 kg | |||
Z 座标台 | 移动范围 | 30 mm(电动) | ||
可进行测量设定的个数 | 最大99 处(通过测量设定的联结功能最多可设定x9) | |||
图样搜索(形状追踪功能) | XYθ(带360°补偿) | |||
图样注册 | 1000 件以上*5 | |||
测量时间 | 2 秒*6 | |||
基本测量功能 | 距离测量 | 8 种(点·点 / 线·点 / 线·线 / 圆·点 / 圆·线 / 圆·圆 / 圆 / 圆弧) | ||
角度测量 | 有 | |||
运算 | ||||
辅助线功能 | 点 | 中点 / 交点 | ||
结合边缘 | 线的结合 / 圆的结合 | |||
线 | 6 种(中线 / 垂线 / 平行线 / 切线 / 点通过线 / 近似直线) | |||
圆 | 中间圆 / 近似圆 / 辅助圆 / 相接圆 | |||
应用工具 | 间距测量 | 直线方向 / 圆周方向 | ||
间距角度 | ||||
宽度测量 | 边缘宽度 | |||
粗细、厚度测量 | 粗细测量 / 内外径差 | |||
特殊 | 角R / C 面 / 槽宽 / 圆形十字 / 点位置 / 周长 / 面积 / 螺丝 / 自动测量 | |||
几何公差 | 形状公差 | 真直度 / 真圆度 / 轮廓度 | ||
姿态公差 | 直角度 / 平行度 | |||
位置公差 | 点的位置度 / 同心度 | |||
主要工具 | 点 | 点(直线上、圆弧上) / 最大、最小(矩形、圆和圆弧) | ||
直线 | 直线 / 中心线 / 顶点线 | |||
圆 | 圆 / 圆弧 / 顶点圆 / 顶点圆弧 | |||
轮廓抽出 | 有 | |||
特殊 | 自动生成 / 间距线 | |||
手动测量 | 有 | |||
座标系设定 | ||||
公差批量设定 | ||||
要素列表编辑 | ||||
测量设定数据结合功能 | ||||
DXF 输出功能 | ||||
自动测量功能 | ||||
Q-DAS 数据保存功能 | ||||
测量设定支援功能 | 有*7 | |||
电源 | 电源电压 | 100 至 240 VAC 50 / 60 Hz | ||
消耗电流 | 310 VA 以下 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +10 至 +35 °C | ||
相对湿度 | 20 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 8 kg | |||
*1 距座标台中央ø80 mm 的范围、调焦点位置的使用温度为+23°C±1°C时 |